• Inscription
  • Ouvrir session

Factory Automation

Print page

Produits & Solutions

Solutions

Produits

2016-05-31New solution from Mitsubishi Electric - High-speed contact image sensor offers compact, distortion-free alternative to line scan cameras. Mitsubishi Electric has responded to the needs of the surface inspection market, in particular within the print industry, with the launch of a high-speed version of its contact image sensor (CIS), distributed under the name Mitsubishi Electric Line Scan Bar...En savoir plus
2014-05-26Nouveaux GOT2000 de Mitsubishi Electric : IHM avec fonction multitactile et contrôle gestuel pour un meilleur contrôle en production - Facilité d'utilisation maximale, fonctionnalités multipliées, haute rentabilité, intégration optimale avec les solutions d'automatisation de Mitsubishi Electric et gestion d'innombrables protocoles de communication: telles sont les caractéristiques des nouvelles IHM de la série GOT2000. En savoir plus
2014-05-26FR-A800: LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VARIATEURS DE FRÉQUENCE - À l’occasion du salon SPS IPC Drives Italia, Mitsubishi Electric présente la nouvelle génération de variateurs de fréquence de la série FR-A800, dotés d’extraordinaires performances de contrôle.En savoir plus
2014-05-26LA NOUVELLE SÉRIE MELSEC FX5 - Mitsubishi Electric révolutionne le marché des API compacts avec le nouveau contrôleur MELSEC FX5U, premier successeur de la désormais reconnue gamme MELSEC FX3.En savoir plus
2014-05-26MITSUBISHI ELECTRIC SOUTIENT LA PRODUCTION GLOBALISÉE AVEC LES NOUVELLES ME-RTU - La nouvelle smart RTU est extrêmement facile et rapide à installer et permet une connexion simple à la centrale de monitorage et de contrôle, grâce au modem GPRS/EDGE intégré, au port Ethernet ou par des systèmes radio ou des modems externes. En savoir plus
2014-09-04Surveillance et commande depuis le poste distant (RTU) – Une communication sécurisée avec les systèmes SCADA – le smartRTU répond à 100 % aux exigences des installations télésurveillées et télécommandées, même dans des conditions climatiques rudes. Grâce aux puissantes fonctions comme le diagnostic, les alarmes et la sauvegarde des évènements et des tendances, nous répondons parfaitement aux besoins liés aux installations décentralisées comme la sécurité des données, la compatibilité des interfaces et la continuité des données.En savoir plus
2012-12-05La gestion énergétique de Mitsubishi Electric pour parer à l’augmentation des coûts énergétiques – S’appuyant sur sa propre expérience, Mitsubishi Electric propose toute une série de technologies innovatrices qui se basent sur son concept e&eco-F@ctory : par ex. la troisième génération des packs de gestion énergétique (ECP), les variateurs de fréquence compactes FR-A741 avec régénération intégrée ainsi que les robots industriels économes de la série F.Solutions
2012-12-05Des fonctions de sécurité étendues pour les variateurs de fréquence FR-D700-SC – Conviviaux, fiables, compacts et encore plus performants, les variateurs de fréquence FR-D700-SC surveillent désormais activement leurs propres sécurités. De plus, leur fonction OEC aide à optimiser la consommation actuelle du moteur : une consommation réduite par rapport aux variateurs traditionnels.Variateurs de fréquence FREQROL
2012-12-05Séries L MELSEC – les fichiers CAD désormais disponibles – La série L MELSEC de Mitsubishi se caractérise par ses performances et ses dimensions compactes et intègres par défaut une large gamme de fonctions dans le CPU. Avec son excellent rapport coûts-bénéfices et sa convivialité, cet API est parfait pour les commandes de moyenne envergure. Vous retrouvez désormais les fichiers CAD correspondant à chaque module de la série L à télécharger aux formats STEP et IGS.Automates programmables MELSEC
Demandes
Où nous trouver
FAQ
Aide

Mitsubishi Electric : le choix de la sécurité – Mitsubishi Electric intégre les technologies d’automation et de sécurité dans un seul système interactif afin d’améliorer.
Plus d'informations

La gestion de l'eau à l'assaut de nouveaux défis – Mitsubishi Electric propose de nouvelles solutions d'automation couvrant les réserves et la distribution d'eau. Vous réduisez les coûts tout en gagnant en flexibilité et en fiabilité.
Plus d'informations

Contact Image Sensors – Enregistrement optimisé des images grâce à la technologie avancée CIS
CIS