MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Nos séries de produits avancés ont été conçues afin de rendre vos machines plus efficaces et performantes. Fournisseur de solutions CNC d'excellence, Mitsubishi Electric suit trois principes afin de proposer "une technologie de commande avancée", "une excellente qualité et disponibilité" et "un large réseau pour le service et l'assistance".

Série M800/M80

Large gamme de commandes pionnières pour la CNC.

Série C80

Grâce à sa compatibilité avec la série MELSEC iQ-R, la commande révolutionnaire CNC de la future génération ouvre une toute nouvelle ère pour les lignes de production.

Série M800W

Gamme de produits totalement réétudiés qui surpassent tout le matériel existant de commande numérique.

Série M700V

La série M700V d'excellence de Mitsubishi CNC est dotée d'un nano automate avancé complet.

Série M70V

La série M70V de Mitsubishi CNC est un standard mondial quant il est question de vitesse et de précision.

Série E70

Série CNC E70 de base : compatibilité immédiate et excellent rapport qualité/prix.

Série C70

La série C70 compatible avec la plateforme CNC iQ fait partie des technologies de pointe de Mitsubishi.