MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Les outils logiciels réseau enrichissent l’environnement des systèmes de commande numérique NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Sélection du servo

En sélectionnant le modèle de configuration et en saisissant les caractéristiques de la machine, vous trouvez le moteur optimal correspondant à vos spécifications.

Conception d’écrans

Les outils de développement les plus perfectionnés vous aident à créer des applications personnalisées.

Outil de formation / Aide à la personnalisation

NC Trainer2 plus facilite la personnalisation de tous les contrôleurs de commande numérique. Cette application enseigne depuis un ordinateur l’utilisation de l’écran de commande numérique et des programmes d’usinage sans pupitre opérateur ou écran spécial.

Configuration de commande numérique

Les paramètres indispensables au système de commande numérique et au fonctionnement de la machine sont facilement modifiables sur un ordinateur.

Réglage de l’asservissement

Les paramètres d’asservissement sont réglables automatiquement en mesurant et en analysant les caractéristiques de la machine.

Transfert de données

Lorsqu’un ordinateur est connecté via Ethernet à plusieurs machines de commande numérique, le fichier de données CNC des machines est exécutable en utilisant l’Explorateur Windows Explorer du PC.

Supervision à distance

Grâce au réseau de l’usine, il est possible de surveiller les opérations à distance.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Une réplique de l’écran de commande numérique peut s’afficher sur un PC. La connexion d’un PC à un contrôleur CNC permet de vérifier diverses données et de les configurer avec la même interface utilisateur que l’écran CNC standard le cas échéant.