Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Unités motrices

Unités motrices

Servomoteurs high-gain / moteurs de broches pour une augmentation considérable de la performance du système.

Servomoteurs / moteurs de broches ultra performants de la série MDS-D/DH
Servomoteurs / moteurs de broches de la série MDS-D-SVJ3/SPJ3
Moteurs multi hybrides de la série MDS-DM

Série MDS-E-/EH

Servomoteurs et moteurs de broche
Le cœur de processeur spécialement conçu pour la servorégulation augmente la vitesse de régulation et par là même la performance initiale.

Série MDS-E-/EH

Série MDS-EM/EMH

Unités d’entraînement multihybrides
Une unité multihybride entraîne jusqu’à trois servoaxes et une broche.

Série MDS-EM

Série MDS-EJ/EJH

Unités d’entraînement compactes complètes
Ces unités d'entraînement ultra compactes avec un bloc d’alimentation intégré réduisent nettement l’encombrement dans l’armoire électrique.

Série MDS-EJ/EJH

Série MDS-D2/DH2

Offrant le cycle d’exécution le plus rapide du marché, les performances de base sont considérablement améliorées. La combinaison d’un servomoteur rapide et d’un capteur haute précision améliore les performances globales de commande.

Variateurs de broches/asservissements hautes performances Série MDS-D2/DH2

Série MDS-DJ

Les variateurs ultra-compacts à alimentation intégrée réduisent l’espace occupé sur le tableau de commande.

Variateurs de broches/asservissements Série MDS-DJ

Série MDS-DM2

Une gamme de variateurs multi-hybrides hautes performances est disponible. Ces variateurs commandent au maximum trois axes asservis, réduisent l’encombrement et offrent de nombreux avantages techniques.

Variateurs multi-hybrides Série MDS-DM2

MDS-DM2-SPHV3

Le variateur multi-hybride commande au maximum trois axes asservis et une broche.

MDS-DM2-SPHV3
Haut