MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

De nombreuses fonctions et une configuration système modulable associées à des dimensions compactes

Les API de base de la famille FX MELSEC regroupent un bloc secteur, un CPU et les E/S numériques en un appareils compact. Grâce aux entrées/sorties analogues et numériques d'extension, le positionnement et les connexions au réseau répondent parfaitement à vos différentes exigences quant aux diverses tâches d'automatisation.

API-Puissance pour un encombrement réduit

Il y a plus de 30 ans que Mitsubishi Electric a lancé sur le marché européen le premier automate compact. Mitsubishi Electric est leader mondial dans ce secteur de produits avec plus de 17 millions d'automates compacts implantés dans le monde entier.

Grâce à ses dimensions réduites et ses faibles coûts, les automates compacts ont ouvert de nouvelles perspectives dans l'automation industrielle. Des applications qui étaient auparavant impensables, profitent maintenant des avantages de ces automates.

Mitsubishi Electric lance dans le monde entier avec le FX3U la troisième génération de sa famille couronnée de succès d'automates compacts. Le nouveau modèle hors classe établit encore une fois de nouveaux critères, et pas seulement dans la classe des automates compacts. Le FX3U met à disposition toutes les caractéristiques de fonctionnement avec un encombrement réduit qui étaient jusqu'à présent réservées aux gros systèmes.

La gamme FX est donc maintenant composée de séries de produit indépendantes mais entièrement compatibles :

Que pouvez-vous attendre de la série MELSEC FX ?

  • Utilisation mondiale - Les automates FX sont grâce à la grande plage de la tension d'alimentation utilisables dans le monde entier.
  • Homologation internationale - Les automates Melsec FX satisfont à tous les standards industriels mondiaux importants et classifications en milieu maritime.
  • Solutions flexibles - Des extensions et fonctions supplémentaires, basées sur l'appareil de base sont disponibles en option pour constituer des applications adaptées aux besoins.
  • Programmation simple - Des fonctions complexes peuvent être regroupées lors de la programmation dans une seule instruction.
  • Vitesse - La famille FX sert de référence en vitesse de traitement. (FX3U : 0,065 µs/instruction logique)
  • Compatibilité - Les séries de la famille FX sont, bien que différentes et indépendantes l'une de l'autre, entièrement compatibles.

API de base

L'API de base, le bloc secteur et les E/S réunis. Les fonctions intégrées comprennent un compteur haut débit et les sorties pour le positionnement.

Extensions E/S

Les deux types d'extension E/S (avec ou sans bloc secteur intégré) sont disponibles avec un nombre différent d'E/S et différentes configurations.

Modules analogues

Nous proposons des modules pour enregistrer et émettre les signaux analogues, enregistrer les températures et pour réguler la température.

Compteurs haut débit

Pour compléter les compteurs haut débit, nous proposons les modules compteur à large capacité ou haute performance.

Positionnement

Des modules pour émettre des impulsions de sortie rapides et un module pour se connecter au réseau de positionnement SSCNET III sont disponibles.

Communication en réseau

Ces extensions permettent de se connecter aux réseaux CC-Link ou Ethernet, ou bien mettent une interface en série RS232C ou RS485 à disposition.