MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Les réseaux MELSEC : le début d'une révolution des réseaux industriels

MELSEC réagit aux nouvelles exigences envers les réseaux industriels et optimise l'ensemble du système en mettant à disposition des services nécessaires dans les installations de fabrication. Ces derniers regroupent l'échange de données et la commande à grande vitesse, la transmission de larges volumes de données, la connexion modulable, la mise en service et la maintenance simplifiées.
Un réseau ouvert et intégré sur base Ethernet permet une communication transparente entre le système informatique et l’atelier.

E/S ultra-mince

NZ2FT, la nouvelle série E/S décentralisée ultra-mince, est une solution E/S fiable, économique et compacte. Avantages : - Configuration simple et peu encombrante - Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance - Outil de paramétrage intégré (serveur Web) - Bornes PUSH-IN amovibles
Ce réseau pour connecter les automates communique et échange de gros volumes de données à haut débit. La communication n'est pas entrecoupée de couches.
Ce réseau de terrain s'étend du niveau E/S à l'automate et son câblage flexible lui permet de s'adapter aux différentes configurations système.
Grâce à ce réseau de terrain haut débit, vous transmettez à la fois les données et les informations vers l'automate.
IO-Link est une technologie qui connecte des capteurs et des actionneurs à l'Ethernet industriel avec l'aide de signaux numériques. Différents types de données peuvent être échangés au niveau des capteurs, conformément à l'IIoT.

Ethernet

Ce réseau hautes performances raccordent les services présents au sein d'un atelier de production.

SSCNET

Ce réseau hautes performances Motion et servo utilise des câbles en fibres de verre pour la transmission, résiste ainsi aux parasites électromagnétiques et transmet les données avec haut débit sur de longues distances.

Cartes d'interface PC

Carte enfichable pour PC afin de connecter directement le réseau CC-Link IE ou CC-Link.

Autres réseaux

Pour ajuster la configuration système, vous avez le choix parmi de nombreux autres réseaux.

Enregistreur de données BOX

L’enregistreur de données BOX NZ2DL est une solution autonome qui enregistre les données sur une carte CF. Pour des applications plus sophistiquées, il est possible de transférer les données collectées dans des serveurs de fichiers ou de les envoyer par courrier électronique.