MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Un réseau ouvert et intégré sur base Ethernet permet une communication transparente entre le système informatique et l’atelier.
Le module CC-Link IE TSN peut être utilisé soit comme station Master soit comme station locale. La communication avec la commande, qui nécessite des performances en temps réel, et la communication TCP/IP peuvent être mélangées afin de maximiser les performances et les fonctionnalités de CC-Link IE TSN.

Combiner la commande en temps réel et la communication TCP/IP

La compatibilité avec l’Ethernet standard permet d’utiliser divers appareils et logiciels de diagnostic compatibles réseau afin de créer une infrastructure réseau intégrée facile à entretenir. L’échange de données via Ethernet, compatible avec la communication TCP/IP, comme les informations collectées et analysées par les Edge Devices et les systèmes informatiques, peut être mélangé sur la même ligne avec les communications CC-Link IE TSN de contrôle en temps réel.

Remplacement facile des appareils esclaves

Les paramètres réseau stockés dans le module CPU sont automatiquement distribués aux modules esclaves lorsque le réseau est initialisé et lorsque des stations précédemment déconnectées reviennent sur le réseau. Après le remplacement des appareils esclaves, la saisie individuelle des paramètres dans les différentes stations n’est pas nécessaire.