Start main contents

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

smartRTU

Surveillance et commande depuis le poste distant (RTU)

smartRTU

Une communication sécurisée avec les systèmes SCADA – le smartRTU répond à 100 % aux exigences des installations télésurveillées et télécommandées, même dans des conditions climatiques rudes. Grâce aux puissantes fonctions comme le diagnostic, les alarmes et la sauvegarde des évènements et des tendances, nous répondons parfaitement aux besoins liés aux installations décentralisées comme la sécurité des données, la compatibilité des interfaces, la continuité des données et la fiabilité de la communication.

Mitsubishi Electric répond à ces exigences grâce au smartRTU. Il est compatible avec des protocoles comme DNP3 et CEI60870, et associe la fiabilité et la solidité de nos technologies API avec une passerelle de communication intelligente, la ME-RTU. Choisissez la performance nécessaire du smartRTU en fonction de la complexité de votre application et associez la ME-RTU à un API de la gamme FX, de la série L ou du système Q MELSEC.

Vos avantages

Le smartRTU de Mitsubishi Electric réunit les besoins d’un grand nombre de secteurs industriels en un seul appareil, beaucoup plus simple que les RTU traditionnels, mais tout aussi performant. Son utilisation est conviviale et à la portée d’un personnel peu formé. La téléconfiguration du smartRTU s’étend de quelques installations à plusieurs centaines.

Le smartRTU de Mitsubishi Electric

  • Réduction de vos coûts grâce à une ingénierie centralisée
  • Utilisable dans des installations étendues grâce à sa compatibilité avec les différents bus de terrain
  • Dédié à la fois aux petites et aux grandes installations
  • Consommation électrique réduite
  • Enregistrement et utilisation de vos données depuis une mémoire évènementielle intégrée. Les données enregistrées sur une période prolongée peuvent être horodatées pour leur sauvegarde.
  • Transmission sécurisée des paquets de données, tunnels VPN codés via SSL

Gamme de produits

FonctionCaractéristiqueRemarque
Nombre d’E/SFX3; 14-385 max.E/S commandables
L CPU; 24-4096 max.
Q CPU; 32-8192 max.
Consommation électriqueFX; 12 W16 E/S numériques (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 E/S numériques (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 E/S numériques (16xDI, 16xDO)
E/S analoguesEntrées :0–5 V; 0–10 V ; -10 V–10 V ; Thermoélément/thermorésistance ; 0/4–20 mA
Sorties :0–5 V ; 0–10 V ; -10 V–10 V ; 0/4–20 mA
E/S numériquesEntrées :Tension : 24 V CC
Sorties :Transistor : câblage positif ou négatif (5 ~ 24 V DC), relais (jusqu‘à 240 V CA)
E/S auxiliairesDébitmètres des turbines (entrée) :
sortie à impulsions (commande de porte / module de positionnement du servo):
• Niveau du signal = 5, 12, 24 V CC, entrées pour les pilotes différentiels
• Fréquences : plage de 50 Hz à 200 kHz disponible
• Sorties avec 10 ~ 100.000 impulsions/s
Canaux de communicationRéseau mobile (GPRS, EDGE ) – Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• Via des émetteurs/récepteurs mobiles intégrés
• Connecteur d’antenne SMA
•Carte SIM avec contrat de téléphonie portable fournie par l’utilisateur / APN (point d‘accès) par le fournisseur de téléphonie portable local
Ethernet (10/100 MBit/s)Connexion RJ45 pour raccorder par ex. un réseau interne WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) ou
un API (communication Powerline) WAN (IEEE 1901) *1
En sérieVia port USB et adaptateur USB/communication en série vers un modem de téléphonie portable, fixe ou satellite
Protocole de communication (côté hôte)DNP3 (IEEE 1815)Oui (esclave level 2)
IEC 60870-5-101Oui (esclave)
IEC 60870-5-104Oui (esclave)
Protocole de communication (côté terrain)IEC 60870-5-104Oui (maître)
IEC 61850 *2Oui (client + publisher/subscriber pour GOOSE)
Synchronisation temporelleSNTP / NTP (ou via les protocoles DNP3 / CEI 60870-5)Au choix entre un serveur adapté (S)NTP (GPS, GLONASS, émetteur de signaux horaires) ou via les protocoles DNP3 ou CEI 60870
Enregistrement et transmissionOui• Le RTU enregistre et sauvegarde les données localement lorsque le canal de communication vers l’hôte SCADA a été coupé, puis transmet les données enregistrées dès que la connexion est rétablie.
•Capacité mémoire configurable par l’utilisateur pour "Enregistrement et transmission".
Compatibilité avec les bus de terrainTechnologie de bussmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMaîtreXXX
SzolgaX X
Modbus/TCPMaître  X
Szolga  X
Modbus/RTUMaîtreX X
SzolgaX X
DeviceNETMaître  X
SzolgaX X
CC-LinkMaîtreXXX
SzolgaXXX
CC-Link IE FieldMaître XX
Szolga XX
CANopenMaîtreXX 
SzolgaX  

*1 Router externe requis

*2 CEI 61850 disponible dans la prochaine version

Haut