MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
La bibliothèque Active X Controller aide l'utilisateur à mettre en place facilement la communication entre le PC et l'API. Vous n'avez plus besoin de connaître les différents protocoles.

L'interface entre l'homme et la technique

L'utilisateur dispose avec MX Component d'un outil simple et malgré tout puissant pour relier sans grande dépense les automates de Mitsubishi avec le monde PC de Microsoft.

Vous pouvez avec le COMMUNICATION SETUP UTILITY configurer très simplement la connexion avec votre automate de Mitsubishi et la tester aussitôt. Les types de connexion possible sont en série (port UC), en série via Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet et CC-Link. Tous les réseaux MELSEC sont également supportés. Le port USB est également supporté pour les automates modulaires MELSEC System Q.

Vous avez la possibilité d'accéder (écriture/lecture) individuellement avec les programmes Microsoft comme MS Visual Basic, MS C++ etc. à toutes les variables des automates via les chemins de communication préalablement paramétrés ou d'établir vous-même votre communication avec les éléments ActiveX.

MX Component d'un coup d'œil :

  • Supporte Access, Excel (VBA), Visual Basic et C++.
  • Surveillance de l'API via des pages HTML. L'exploreur de Windows peut être utilisé.
  • Surveillance de l'API également via Intranet/Internet grâce au support de la technologie ASP (Active Server Pages)