MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Modèle compact de dernière génération avec diverses fonctions intégrées

La série Mitsubishi MELSEC-F renaît dans la série MELSEC iQ-F avec un bus plus rapide, des fonctions intégrées améliorées, la prise en charge sophistiquée des communications SSCNETIII/H et un environnement technique amélioré. Le programme et les paramètres se configurent dans le logiciel GXWorks3. Utilisée en autonomie ou en réseau, la série MELSEC iQ-F conserve votre entreprise à la pointe de l’industrie.

Module UC (unité centrale)

Unité de base complète avec bloc d’alimentation intégré, CPU et E/S Compteurs haut débit, sorties de positionnement, interface Ethernet et logement pour carte SD de série.

Module d'E/S

Les modules E/S sont disponibles avec ou sans bloc d’alimentation intégré ainsi qu’avec des différentes configurations d'E/S.

Module de commande analogique

Options pour les entrées et sorties analogiques, l’enregistrement et la régulation de la température Vous pouvez également raccorder les modules analogiques de la série FX3.

Module de comptage rapide

Modules de comptage haut débit Vous pouvez aussi raccorder les modules de comptage de la série FX3.

Module Simple Motion / contrôle de positionnement

Ce module Simple Motion supporte CC-Link IE TSN et SSCNETⅢ/H. Les modules de sortie d’impulsions de la famille FX peuvent également être connectés.

Module communications/réseau

Modules de communication RS232, RS485, RS422 Vous avez également la possibilité de raccorder un module maître CC-Link de la série FX3.

Module d’extension de sécurité.

Module d’extension de sécurité. Créez facilement un système en connectant simplement un module d’extension de sécurité au module CPU FX5U/FX5UC.