Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Série MELSEC iQ-F

Série MELSEC iQ-F

La série Mitsubishi MELSEC-F renaît dans la série MELSEC iQ-F avec un bus plus rapide, des fonctions intégrées améliorées, la prise en charge sophistiquée des communications SSCNETIII/H et un environnement technique amélioré. Le programme et les paramètres se configurent dans le logiciel GXWorks3.

Utilisée en autonomie ou en réseau, la série MELSEC iQ-F conserve votre entreprise à la pointe de l’industrie.

Informations complémentaires

Module UC (unité centrale)

Unité de base complète avec bloc d’alimentation intégré, CPU et E/S Compteurs haut débit, sorties de positionnement, interface Ethernet et logement pour carte SD de série.

FX5U/FX5UC

FX5UJ

Module UC (unité centrale)

Module d'E/S

Les modules E/S sont disponibles avec ou sans bloc d’alimentation intégré ainsi qu’avec des différentes configurations d'E/S.

Caractéristiques techniques

Module d'E/S

Module de commande analogique

Options pour les entrées et sorties analogiques, l’enregistrement et la régulation de la température Vous pouvez également raccorder les modules analogiques de la série FX3.

Caractéristiques techniques

Module de commande analogique

Module de comptage rapide

Modules de comptage haut débit Vous pouvez aussi raccorder les modules de comptage de la série FX3.

Caractéristiques techniques

Module de comptage rapide

Module Simple Motion / contrôle de positionnement

Module Simple Motion pour SSCNETⅢ/H. Vous pouvez également raccorder les modules à sortie d’impulsion de la série FX3.

Caractéristiques techniques

Module Simple Motion / Module de positionnement

Module communications/réseau

Modules de communication RS232, RS485, RS422 Vous avez également la possibilité de raccorder un module maître CC-Link de la série FX3.

Caractéristiques techniques

Module communications/réseau

Module d’extension de sécurité.

Module d’extension de sécurité. Créez facilement un système en connectant simplement un module d’extension de sécurité au module CPU FX5U/FX5UC.

Plus d’informations

Module d’extension de sécurité.

Option

Module de transformateur de bus, blocs d’alimentations et piles.

Caractéristiques techniques

Option
Haut