MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Le cœur pour l'environnement d'automatisation de nouvelle génération

Série MELSEC iQ-R : au cœur de la prochaine génération d’automatismes, Mitsubishi a réalisé un contrôleur offrant une réelle valeur ajoutée qui réduit le coût total de possession. La Série MELSEC iQ-R bénéficie d’une étude complètement nouvelle pour résoudre les problèmes courants dans sept domaines principaux : productivité, technologie, maintenance, qualité, connectivité, sécurité et compatibilité. Résolution des problèmes en trois points : réduction du coût total de possession (TCO), amélioration de la fiabilité et réutilisation des systèmes existants.

Contrôleur modulaire intégré

L'unité centrale iQ-R offre d'importantes améliorations : performances et nouvelle référence du marché pour sa vitesse de traitement. Cela procure aux utilisateurs non seulement la possibilité de réaliser des systèmes plus performants, mais réduit également les frais matériels. Parallèlement, la série iQ-R réduit les coûts de développement et de maintenance ainsi que les risques de panne tout en offrant une possibilité de mise à niveau qui permettent de profiter des développements en cours grâce à des mises à jour logicielles plutôt que des mises à niveau matérielles.

Avantages

Avec un temps d'exécution de 0.14 ms, le traitement de 419 instructions par milliseconde et l'exécution de l'instruction LD en 0.98 ns, la série iQ-R établit de nouvelles références de performances sur le marché.

La série iQ-R permet de synchroniser l'automate programmable avec le réseau pour éviter les délais dans le transfert des données et améliorer la qualité de fabrication. En plus de tout cela, les modules de sortie sont synchronisés pour une commande plus précise, ce qui supprime l'utilisation de capteurs de position et réduit le coût total des systèmes.

Il est possible d'enregistrer les données de fabrication importantes (ex. gammes de fabrication) dans la base de données intégrée à la plateforme iQ-R pour éviter l'arrêt de l'ensemble du système automatique, par exemple en cas de défaillance du réseau et d'arrêt des communications avec le serveur de données d'un PC. La plateforme iQ-R sauvegarde/restaure également tous les paramètres/données de l'ensemble du système, y compris des modules réseau CC-Link IE Field.

Par exemple, les utilisateurs peuvent définir les erreurs et les événements à enregistrer automatiquement sur une carte SD dans l'emplacement intégré. En cas d'erreur ou d'un événement donné, l'automate programmable enregistre toutes les informations concernant le processus, le journal des erreurs et des événements, y compris l'historique, sur une carte SD. Ces données facilement analysables minimisent les temps d'immobilisation et les interventions de maintenance.

Une caractéristique de la série iQ-R est le branchement d'une clé de sécurité matérielle dans l'unité centrale, faute de quoi le module unité centrale ne fonctionne pas. Les données conservées sur cette clé sont chiffrées : une personne extérieure intrus ne peut pas les copier. De plus, les adresses IP des périphériques sont configurables et il est possible de refuser l'accès à des périphériques interdits pour réduire le risque d'intrusion et de modification du programme de l'automate programmable par une personne non autorisée. Cet ensemble de fonctions est chapeauté par une fonction d'authentification des utilisateurs.

Autres avantages

  • Unité centrale hautes performances
  • Plateforme évolutive
  • Commande synchronisée
  • Sécurité des données enregistrées
  • Maintenance réduite
  • Connectivité transparente via les communications SLMP
  • GX Works3 : efficacité technique
  • Sécurité du système
  • Compatibilité MELSEC System Q

Unité centrale (UC)

Contrôleurs programmables adaptés à différentes applications.

Châssis de base

Des châssis de base sont nécessaires pour l’installation d’alimentations, d’unités centrales et de modules d’entrées/sorties. Il existe divers types de châssis adaptés à de nombreux systèmes.

Alimentation

Ce module alimente l’unité centrale, les modules d’entrées/sorties et les autres modules montés sur le châssis de base.

Module d'E/S

Des composants tels que des interrupteurs, des voyants et des capteurs se connectent facilement au système de commande au moyen de modules d’E/S numériques.

Module d'E/S analogiques

Les modules analogiques constituent la principale interface entre la commande de fabrication et le système automatisé ; ils sont spécialement conçus pour l’interface avec des capteurs émettant des signaux de courant et de tension variables.

Motion, positionnement, Module de comptage rapide

Ensemble de modules réactifs, rapides et intelligents idéal pour les applications exigeant vitesse et précision.

Module d’information/réseau

Cet ensemble de modules permet d’échanger des informations avec plusieurs systèmes de commande. Cette gamme de modules améliore le rendement en production en collectant et en contrôlant diverses informations.