Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Petits automates

Petits automates ALPHA2

Automate d'entrée de gamme pour les applications simples

Les automates ALPHA2 proposent des fonctions de commande simples et fiables pour un large champ d'applications. On les retrouve notamment dans l'éclairage, la climatisation, les systèmes de sécurité, la régulation de la température et de celle du niveau.

Informations complémentaires

Aperçu des produits

  • Le tout en un seul boîtier : le bloc secteur, le CPU et les entrées/sorties intégrées. Vous retrouvez parmi les fonctions l'affichage, les entrées analogues, les compteurs, les temporisateurs et les fonction GSM.


    • Vous avez le choix parmi 4 modules d'E/S différents.


      • Modules d'extension pour les sorties analogues et les entrées des sondes de température


        • Une interface AS est disponible pour les esclaves.


          • Logiciel d'ingénierie

            Logiciel de conception

            Logigicel de programmation graphique pour la série ALPHA2


            • Accessoires

              Accessoires

              Diverses câbles et cassettes mémoire



              Version complète de l'AL-PCS/WINLa version actuelle offre des particularités supplémentaires que vous pouvez utiliser en liaison avec le matériel Alpha actuel: Bloc de fonction PID, Réception du signal d'horloge radiopiloté (DC… En savoir plus La version actuelle offre des particularités supplémentaires que vous pouvez utiliser en liaison avec le matériel Alpha actuel: Bloc de fonction PID, Réception du signal d'horloge radiopiloté (DCF77), Convertisseur de température en option (Pt100, thermocouple de type K).
              Plus d'informations
              Haut