MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Automate d'entrée de gamme pour les applications simples

Les automates ALPHA2 proposent des fonctions de commande simples et fiables pour un large champ d'applications. On les retrouve notamment dans l'éclairage, la climatisation, les systèmes de sécurité, la régulation de la température et de celle du niveau.

Un ALPHA au lieu de plusieurs composants

L'Alpha comble le vide jusque là présent entre les composants individuels comme par ex. les relais et les interrupteurs à minuterie et un automate. Il offre une fonctionnalité élevée, une grande fiabilité et flexibilité pour des coûts chiffrables.

Un Alpha est idéal pour remplacer dans une installation existante les contacteurs et relais mais peut évidemment prendre en charge la commande de nouvelles applications. Près de 200 blocs de fonction peuvent être traités par un Alpha XL dans un programme et chacune des fonctions (interrupteur à minuterie, compteur, traitement de valeurs analogiques, fonction calendrier/horloge etc.) peut être utilisée aussi souvent que désiré dans tous les programmes.

Que pouvez-vous attendre de la famille ALPHA ?

Les appareils de la famille ALPHA remplacent un grand nombre de composants individuels précédents et ouvrent ainsi de nouvelles solutions économiques.

  • Serres et machines agricoles
  • Commandes de pompes
  • Systèmes de manipulation
  • Commandes de portails, portes et volets roulants
  • Construction de véhicules spéciaux
  • Chauffage, climatisation, ventilation
  • Technologie d'éclairagev
  • Systèmes d'alarme et de sécurité
  • Applications à l'extérieur
Le tout en un seul boîtier : le bloc secteur, le CPU et les entrées/sorties intégrées. Vous retrouvez parmi les fonctions l'affichage, les entrées analogues, les compteurs, les temporisateurs et les fonction GSM.
Vous avez le choix parmi 4 modules d'E/S différents.
Modules d'extension pour les sorties analogues et les entrées des sondes de température
Une interface AS est disponible pour les esclaves.
Logigicel de programmation graphique pour la série ALPHA2
Diverses câbles et cassettes mémoire