MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Ce pack logiciel complet regroupe différentes applications de programmation pour l'API, le contrôle Motion et les GOT.

Logiciels FA intégrés

iQ Works est une suite logicielle intégrée qui regroupe les programmes GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 et FR Configurator2 et sert à la programmation des produits d’automation de Mitsubishi Electric. L’intégration logicielle est assistée par le Navigator qui agit comme une interface conviviale entre l’utilisateur et la configuration du système. L’utilisation globale sur l’ensemble du projet des noms et des variables facilite ainsi la configuration. Cette suite logicielle performante intégrée simplifie de manière décisive la conception du système en réduisant les tâches répétitives, les sources d’erreurs et par là même les coûts d’exploitation totaux.

Un utilitaire de configuration graphique au niveau du système qui simplifie la conception grâce à la représentation visuelle du système. Il regroupe en outre des fonctions d’administration du système comme la configuration globale des variables et des noms ainsi que la lecture en bloc des données du projet.

GX Works3 – Logiciel de programmation pour les API

GX Works3 est la dernière génération de logiciels de programmation et de maintenance de Mitsubishi Electric qui est dédiée aux API de la série MELSEC iQ-R. Il regroupe de nombreuses nouvelles fonctions come la configuration graphique du système, le paramétrage intégré pour les systèmes Motion Control, la compatibilité avec plusieurs langues et un environnement de développement intuitif.

GT Works3 – Logiciel graphique pour GOT

Ce logiciel de création d’écrans pour le pupitre opérateur graphique (GOT) se caractérise notamment par sa simplicité, sa conception graphique et son utilisation conviviale grâce aux quelles vous créez des écrans en quelques minutes seulement.

MT Works2 – Logiciel de programmation pour les contrôleurs Motion

Ce logiciel de développement et de maintenance dédié au contrôle Motion offre une programmation intuitive et graphique ainsi qu’un simulateur d‘oscilloscope.

RT ToolBox3 – Logiciel de programmation des robots

Le logiciel de programmation pour robots vous assiste dans les différentes étapes du développement, de la programmation au commissionnement, l’évaluation et la maintenance. De plus il permet de mettre en place une maintenance préventive dans laquelle un simulateur robot 3D intégré est utilisé.

FR Configurator2 – Logiciel de programmation des variateurs de fréquence

Le logiciel simplifie la configuration et la maintenance des variateurs de fréquence. Vous enregistrez facilement les paramètres et les lisez depuis plusieurs variateurs de fréquence sans aucun problème. Vous activez également les fonctions API depuis un dialogue.