MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
L’unité régénérative FR-XC est un appareil individuel complémentaire pour augmenter l’efficacité d’un onduleur universel ou d’un variateur de fréquence. Un seul appareil permet de supprimer les harmoniques et de récupérer l’énergie.

FR-XC

L’unité régénérative multifonctionnelle de la série FR-XC permet la suppression des harmoniques et la récupération d’énergie avec un seul appareil. Combinée avec les réactances optionnelles FR-XCB ou FR-XCL, elle permet d’obtenir les meilleurs résultats de récupération pour une application.