MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Système d'asservissement avancé et flexible de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric propose des systèmes d'asservissement de haute qualité pour les applications d'automatisation industrielle simples et complexes. Avec de nombreux types de moteurs, différentes séries d'amplificateurs, des performances et caractéristiques de classe mondiale, la bonne solution servo est disponible pour chaque exigence de positionnement imaginable.

MELSERVO - La technologie de l'asservissement avec plus de possibilités

Mitsubishi Electric possède une offre importante de systèmes servo/motion et offre ainsi des solutions pour des applications simples jusqu'à des systèmes synchronisés avec 192 axes en passant par des systèmes point à point à un seul axe.

Le fonctionnement via les sorties d'impulsions standard ou le SSCNET permet un adaptation aux exigences spéciales d'une application.

Mitsubishi établit dans le secteur de Motion Control de nouveaux critères en ce qui concerne la précision. Elle comprend un grand choix de servomoteurs (tous disposent de manière standard d'un encodeur avec 4.194.304 impulsions/rotation) et servoamplificateurs (puissance continue jusqu'à 110 kW).

Mitsubishi propose pour le matériel des systèmes servo/motion de nombreux progiciels avec lesquels la programmation et l'installation des appareils sont particulièrement faciles.

Créer de nouvelles valeurs avec le MELSERVO J5.
Servo de classe mondiale tout-en-un.
L'homme, la machine et l'environnement en parfaite harmonie.
Rapidité, précision, facilité d’utilisation
Les moteurs linéaires sont un type d'unité d'entraînement électrique qui convertit directement l'énergie électrique en mouvement linéaire au lieu de la convertir en mouvement rotatif comme c'est le cas pour les moteurs rotatifs. L'élimination des mécanismes de transmission, dont le jeu, permet un fonctionnement souple et silencieux, même à grande vitesse.
Convient le mieux aux applications à faible vitesse et à couple élevé. Certaines applications nécessitent une faible vitesse de rotation et un couple élevé. Dans de telles situations, il est nécessaire de trouver un moteur avec des paramètres appropriés.