Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

EtherCAT

Servotechnologie pour un positionnement ultra précis

EtherCAT

Le servoamplificateur MR-J3-xxA-EtherCAT est un variateur CA qui a été spécialement conçu pour les utilisateurs de la série MR-J3 afin d’intégrer le servoamplificateur haute performance de Mitsubishi Electric au réseau EtherCAT.

Mitsubishi Electric propose ainsi une connexion avec les contrôleurs maître via le protocole CANopen ou CoE et le profil CiA402. Le variateur couvre différents modes comme le positionnement, la régulation de la vitesse et la course de référence ainsi que des fonctions comme la suppression avancée des vibrations et l’autoréglage en temps réel : le tout pour une précision maximale, une installation simplifiée et une mise en service rapide.

Le variateur est compatible avec le protocole CANopen via EtherCAT (CoE) (profil CiA402) et des cadence de 500 µs, 1 ms et 2 ms (communication PDO).

Les servoamplificateurs de Mitsubishi Electric dotés de la connexion EtherCAT sont disponibles dans une plage de puissance comprise entre 100 W et 22 kW et peuvent piloter tous les servomoteurs MR-J3 qui sont dotés d’un codeur absolu ultra précis de 18 bits (262 144  impulsions/tour). Même avec leur forme extrêmement compacte, ils proposent des fonctions de commande inhabituelles comme par ex. l’augmentation du couple pendant l’accélération ou le ralentissement (jusqu’à 350 pourcent).

Nous vous proposons une large gamme de servomoteurs rotatifs, linéaires ou Direct Drive afin de couvrir une multitude d’applications comme l’emballage, la manutention du matériel, le traitement des textiles, l’outillage, l’impression et la construction automobile.

Haut