Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Servo/Motion – MR-J4

Fiabilité, convivialité et forte efficacité énergétique

Servo/Motion – MR-J4

La série MELSERVO MR-J4 ainsi que les modules de positionnement, Motion et les système Motion Control Haut de gamme associés permet à Mitsubishi Electric de proposer un servoamplificateur visant à améliorer la productivité et la sécurité des processus de production chez les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux.

La série MR-J4 a été conçue afin de répondre aux exigences de l'automatisation de demain. En intégrant de nombreuses fonctions conviviales et innovantes dans cette série, Mitsubishi Electric a cherché entre autres à réduire les ajustements nécessaires entre les systèmes mécaniques et électroniques.

Le codeur absolu intégré en série offre une résolution de 22 bits, correspondant à plus de 4 millions d'impulsions/tour. Vous obtenez ainsi une excellente rotation, un positionnement ultra précis et une vitesse d'usinage qui répond aux attentes des machines Haut de gamme.

Caractéristiques essentielles :

  • Amplificateurs à mono, bi et tri amplification pour une plus grande rentabilité, efficacité énergétique et un encombrement réduit dans l'armoire électrique
  • Fonctionnement des moteurs rotatifs, linéaires ou Direct-Drive avec un seul appareil
  • La sécurité à tout moment – STO (arrêt sécurisé) et SS1 (arrêt sûr 1) selon l'EN 61800-5-2 ou en option, SS2/SOS/SLS/SBC et SSM
  • MR-J4-TM avec l’interface multiréseau (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) pour une communication ovuerte avec les systèmes Motion des autres fabricants.

Flexibilité pour choisir les moteurs

Un autre atout sont les raccordements possibles des différents moteurs aux amplificateurs MR-J4. Ces derniers couvrent à la fois les moteurs rotatifs, linéaires et les moteurs Direct-Drive.

Logiciel convivial

L'utilitaire de programmation MR Configurator2 rend la mise en service et le diagnostic encore plus confortables. Comparaison, surveillance, diagnostic, lecture et écriture de paramètres et test sont exécutés directement depuis un PC standard. Le MR Configurator2 garantit un système de machines stable, un contrôle optimal ainsi que des temps morts réduits.

Gamme de produits

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Puissance (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Alimentation1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
Fonctions de régulationPositionnement/vitesse/couple
Raccordements de commande(A) Analogue/train d'impulsions/9 entrées numériques/6 sorties numériques, (B) SSCNETIII/H/3 entrées numériques, 3 sorties numériques, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
InterfacesUSB, RS485, RS422
Fonctions de protectionSur-courant, surtension, surcharge (thermo relais électronique), protection contre la surchauffe du servomoteur, erreur du codeur, surcharge du circuit de freinage, sous-tension / coupure de courant, surveillance de la vitesse et de l'erreur de traînage
Degré de protectionAuto refroidissement IP20, moteur IP65/IP67
Température ambianteEn service : 0–55 °C (sans rosée) ; stockage : -20–65 °C (sans rosée)
Humidité relative de l'airEn service, stockage : 90 % RH max. (sans condensation)
AutresAltitude : 2000 m max. au-dessus du niveau de la mer ; tenue aux vibrations : 5,9 m/s² max. (0,6 G)
Haut