Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Série MELSERVO-JE

MELSERVO-JE. Mitsubishi Servo et moteur

La famille MR-JE regroupe dans une seule solution facile à utiliser des fonctionnalités sophistiquées telles que le réglage automatique avec une touche, la suppression des vibrations et la fonctionnalité de diagnostic des machines.

Servoamplificateurs

Les servo-amplificateurs MR-JE 200 Vca, de puissance atteignant 3 kW, acceptent des interfaces analogiques ou à trains d’impulsions dans un même modèle puissant, facile à utiliser et à maintenir.

Servoamplificateurs

Servomoteurs rotatifs

Pour la série MR-JE, nous proposons les servomoteurs 200 V CA correspondants de la série HG en deux versions jusqu'à 3 kW. En choisissant le moteur idéal en fonction de la capacité requise ou de l'inertie, vous obtenez un dimensionnement optimal de l'amplificateur et du moteur.

Servomoteurs rotatifs
Haut