Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

MR Configurator

Le logiciel d'installation basé sur Windows permet un accord parfait du servoamplificateur avec le servomoteur raccordé. Avec ce logiciel, l'utilisateur peut contrôler via un ordinateur différentes données, exécuter des fonctions de diagnostic, saisir et sauvegarder des paramètres et réaliser des procédures de test.

Analyse de machine

L'analyse de machine permet de déterminer la fréquence de résonance du système mécanique après le branchement du moteur en l'espace de 30 secondes.

Simulation de machine

Le résultat de l'analyse de machine sert au calcul d'un modèle de simulation. À l'aide du modèle de simulation, le mode de réponse du système mécanique peut être prédit. L'influence des différentes formes opératoires, puissances du moteur et facteurs d'amplification sur les courbes de vitesse et du couple ainsi que sur les écarts de régulation peut être représentée sans mettre la machine en marche.

Réglage automatique du gain

Le logiciel détermine automatiquement le facteur d'amplification qui garantit le temps de positionnement le plus bref pour en même temps, des dépassements minimaux et des vibrations minimales. La fonction sert à l'adaptation parfaite du système.

Haut