Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

GOT Simple

Simplicité et créativité

GOT Simple

Avec leurs excellentes performances et leurs fonctionnalités sophistiquées, ces nouveaux pupitres opérateur offrent des caractéristiques qui réduisent les temps d'immobilisation, permettent la récupération rapide d'erreurs simples, augmentent la disponibilité et améliorent le rendement en production. Au-delà du simple affichage de données, la série GOT Simple améliorent la vision des processus automatiques et constituent une plateforme économique de résolution des problèmes courants en production. Ergonomiques et très fiables, ils offrent une excellente facilité de maintenance.

Historique des données

Les données de plusieurs appareils industriels connectés peuvent être sont récupérables et gérables par le terminal. Il est possible de collecter ces données à tout moment. Elles peuvent indiquer l'état d'un appareil connecté et sont utiles pour l'analyse et la maintenance. La surveillance des données est facile en faisant défiler l'écran ou en précisant une heure. Vous pouvez afficher les données sous forme de graphique de tendance historique.

Multi-canal

Les pupitres opérateur GOT Simple permettent les communications Ethernet, RS232 et RS422 en mode multi-canal. Vous pouvez connecter 2 appareils industriels à un terminal GOT Simple. Les données sont facilement transférables entre les appareils en configurant simplement le logiciel de conception d'écrans GTWorks3 Mitsubishi Electric.

Automatisation transparente

Les programmes séquentiels et les paramètres se modifient facilement dans l'espace de travail : il n'est donc pas nécessaire de transférer les données dans un appareil de programmation externe. Les utilisateurs ne doivent pas se soucier de modifier les câbles de connexion. Le terminal GOT Simple remplit dans ce cas la fonction de passerelle transparente qui active la programmation, le démarrage et la mise au point des appareils industriels Mitsubishi Electric.

Autres avantages

  • Excellentes performances et rentabilité
  • Intégration profonde aux solutions d'automatisation industrielle Mitsubishi Electric
  • Grand écran TFT lumineux 7" et 10"
  • Emplacement intégré pour carte SD
  • Gestion des instructions de fabrication
  • Sécurité améliorée
  • Création facile d’écrans

Caractéristiques techniques

TypeGS2110-WTBDGS2107-WTBD
ÉcranTypeÉcran couleur à cristaux liquides TFT
Taille de l'écran10"7"
Résolutionpx800x480
Dimensions de l’affichagemm222x132.5 (horizontal)154x85.9 (horizontal)
Nombre de caractèresConfigurable
Couleurs65 536 couleurs
Rétro-éclairageLED (non remplaçable) ; l'heure d'extinction du rétro-éclairage et de l'économiseur d'écran est configurable.
Écran tactileTypeFilm analogique résistant
Taille des touchesMinimum 2x2 points (par touche)
Touches simultanéesTouches simultanées interdites (une seule touche peut être enfoncée)
Durée de vie1 million d'appuis sur les touches (effort inférieur ou égal à 0.98 N)
MémoireLecteur CMémoire flash (interne) (9 Mo) pour les données des projets et le système d'exploitation
Durée de vie (nombre d'écritures) : 100 000
Interface intégréeRS4221 canal, vitesse de transmission : 115 200/57 600/38 400/19 200/9 600/4 800 bps
Connecteur : D-Sub 9 broches (femelle) ; application : pour les communications avec les contrôleurs
Résistance de terminaison : 330 Ω constante
RS2321 canal, vitesse de transmission : 115 200/57 600/38 400/19 200/9 600/4 800 bps
Connecteur : D-Sub 9 broches (mâle) ; application : pour les communications avec des contrôleurs et un lecteur de code-barres, pour la connexion d'un PC (lecture/écriture des données des projets, automatisation transparente)
EthernetMéthode de transfert des données : 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 canal,
connecteur : RJ-45 (jack modulaire) ;
application : pour les communications avec des contrôleurs, pour la connexion d'un PC
(lecture/écriture des données des projets, automatisation transparente)
USBUSB (haut débit 12 Mbps), 1 canal, connecteur : Mini-B ;
application : pour la connexion d'un PC
(lecture/écriture des données des projets, automatisation transparente)
Carte SD1 canal, carte mémoire prise en charge : carte mémoire SDHC ou SD ;
application : (lecture/écriture des données des projets, enregistrement des données historiques)
Sortie sonore (buzzer)Une tonalité (longue/brève/coupée)
Structure de protectionIP65F (partie avant du pupitre uniquement)
Dimensions extérieures (L x H x P)mm272x214x56206x155x50
PoidsEnviron 1.3 (sans supports de fixation)Environ 0.9 (sans supports de fixation)
Logiciel compatibleGT Works3, Version 1.105K ou ultérieure* (version anglaise)

* : Le programme d'installation GS doit être installé.

Haut