Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Un avantage essentiel du logiciel GT SoftGOT2000 est la création d’écrans de visualisation indépendamment de la plate-forme finale d’utilisation (automate programmable GOT2000 par exemple, ou PC exécutant le logiciel GT SoftGOT2000). Il s’agit d’un module de pupitre opérateur dans GT Works3.

Autre avantage : GT SoftGOT2000 hérite des fonctions de simulation avancées de GT Works3. Il peut être simulé dans une configuration autonome ou en association avec GX Simulator, reliant les deux codes de simulation API et HMI pour une véritable approche intégrée.

  • Des écrans indépendants de la plate-forme sont utilisables avec les pupitres opérateur logiciels ou matériels (GOT).
  • La supervision et l’utilisation à distance sur un réseau local intranet sont également possibles.
  • Alarmes par courrier électronique
  • Enregistrement de données historiques facilement lisibles
  • Les communications avec les automates programmables MELSEC sont possibles en série, par port USB (vers le port System Q), par carte PC CC-Link IE PC ou sur Ethernet
  • Les programmes Windows et Microsoft sont accessibles à partir du logiciel GT Soft GOT2000.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Haut