• Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

PC industriel

PC industriel

Robustes, ils sont conçus pour répondre aux applications industrielles complexes dans des environnements rudes. Les PC industriels sont ultra performants et s’appuient sur les processeurs à faible consommation Intel®.

Aperçu des produits

Panel PC

Panel PC Les Panel PC couvrent une large gamme de températures de stockage et de fonctionnement, offrent une haute tenue aux vibrations et des degrés de protection élevés tout en étant associés à des CPU performantes sans ventilateur et des disques durs SSD. Ils sont ainsi spécialement dédiés aux exigences des applications industrielles complexes.

Box PC

Box PC Une box PC est dotée du même équipement technique qu’un Panel PC, mais elle peut être associée à tous les écrans TFT LCD industriels de 12,1" à 21,5" et offre ainsi une flexibilité maximale.