MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Les disjoncteurs compacts dédiés aux installations à courant continu sont disponibles pour une puissance de coupure de 63 A (600 V CC) à 800 A (1000 D CC). Ces disjoncteurs servent en particulier à protéger les installations photovoltaïques ou les installations de distribution à courant continu comme celles dans les systèmes informatiques.

Disjoncteurs compacts pour le courant continu NF-HD

Une large gamme de produits : Série HDV 600 V CC (63, 125, 250 AF) Série HDVA 750 V CC (125, 250 AF) Série HDW CC 750 V CC (tripolaire), 1000 V CC (quatro-polaire) (400, 800 AF)