MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
LASORTING redéfinit la stratégie d’automatisation dans le secteur de la tôlerie : Son traitement holistique du processus a donné naissance à un système multifonctionnel intégré unique, capable de contrôler l’ensemble du processus de production, de la découpe et du tri jusqu’au stockage des pièces finies. Le résultat de la coopération entre Mitsubishi Electric et ASTES4 ? LASORTING ? est la synthèse des technologies les plus avancées en matière de découpe laser 2D et d’automatisation flexible. Un projet inspiré par la simple idée d’augmenter le niveau d’efficacité et de performance des processus industriels.

LASORTING

LASORTING assure la continuité de la production en termes de charge de travail du laser, de tri et de stockage. Des processus rapides et fiables vous aident à rester compétitif. Avec des opérations non supervisées, LASORTING permet une exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il en résulte une production accrue ou stabilisée avec des coûts salariaux unitaires plus faibles.