MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Protection de base mais performante pour les moteurs et autres équipements électriques, pour les applications dans les armoires de commande et les tableaux de distribution d’énergie, les tableaux de commande de moteurs, etc. Protection complète et fiable pour les moteurs basse tension ou moyenne tension de toutes tailles et les équipements électriques, y compris des fonctions de diagnostic, de surveillance et de commande de démarrage, ~20 fonctions de protection ANSI dans un relais, plus mesure d’énergie jusqu’au 9e harmonique avec analyseur de spectre - 4 entrées courant et 4 entrées tension ainsi qu’une entrée courant de fuite, fonctions logiques programmables, Blocs modulaires transformateurs de courant disponibles avec différents courants nominaux (avec mesure de tension) et transformateurs de courant cumulé, Port API/ SCADA intégré : - Modèles Ethernet avec Modbus TCP ou Profinet - Modèles RS485 avec Modbus RTU ou Profibus DP v1