MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Protection performante pour les installations de distribution d’énergie électrique, avec des applications typiques pour tous les appareillages électriques basse et moyenne tension Protection robuste et fiable pour tous types d’équipements électriques et appareillages de distribution avec fonctions performantes de diagnostic, de surveillance et de commande > 45 fonctions de protection ANSI dans un relais plus des mesures d’énergie jusqu’au 31e harmonique avec analyseur de spectre - 4 entrées courant, 4 entrées tension ainsi qu’une entrée courant de fuite, Fonctions logiques programmables, Blocs modulaires transformateurs de courant disponibles avec différents courants nominaux (avec mesure de tension) et transformateurs de courant cumulé, Port API/ SCADA intégré comme pour le modèle Core