MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France
Accessoires pour la création rapide d’un système de protection performant avec MEprotect Gamme complète d’accessoires en option pour compléter les performances des relais MEprotect afin de concevoir et de construire des applications de protection économiques, fiables et de haute qualité pour les équipements électriques.

Modules d’extension relais

Augmentez les performances du relais avec : - E/S numériques supplémentaires (8 entrées, 4 sorties relais) - Thermomètre à résistance électrique (modules avec 4 ou 8 canaux) - PT100, PT1000, NTC ou PTC - E/S analogiques (4-20 mA) (2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques) incl. régulation PID - Module d’extension Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Blocs modulaires transformateurs de courant (avec mesure de tension jusqu’à 550 V AC)

Sélectionner le bloc modulaire transformateur de courant adapté à l’application. Remarque : Pour des courants plus élevés ou pour des applications moyenne tension, utilisez des transformateurs de courant et de tension externes avec un bloc modulaire interposé MEP0400.

Transformateur de courant cumulé

MEprotect propose des transformateurs de courant cumulé avec différents courants nominaux et différentes formes/dimensions de traversées de câbles. Une alternative est d’utiliser des transformateurs de courant cumulé avec 1 A de courant secondaire, qui sont fournis par l’utilisateur.

IHM / GOT

MEprotect peut fonctionner de manière totalement autonome sans IHM. Si un accès local est nécessaire pour faire fonctionner les appareils (ON/OFF), surveiller l’état de fonctionnement ou modifier les paramètres, deux IHM sont disponibles : - Écran tactile couleur TFT 7" ou - Écran tactile en niveaux de gris 3,8" avec rétroéclairage 4 couleurs pour indiquer le statut du relais L’IHM peut être installée jusqu’à 100 m (câble Ethernet) ou 1000 m (câble RS485) du relais MEprotect connecté.

Autres accessoires

- Module de mémoire externe (pour mémoriser la configuration MEprotect, permet de programmer le relais en une seule étape, par ex. après un remplacement) - Module de verrouillage d’isolation basse tension, utilisé pour empêcher la fermeture du contacteur principal en cas de défaut à la terre - Basse tension