MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Robot collaboratif Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA

Les technologies de sécurité avancées permettent de partager un espace de travail entre nos robots et des opérateurs. Dans un objectif d’opérabilité, ces robots peuvent être facilement utilisés sans connaissance en robotique.

Simplicité et Flexibilité

Simplicité de contrôle

Se déplacer facilement grâce aux boutons de commande.
Les boutons de commande situés sur le bras du robot ASSISTA permettent une simplicité de contrôle. Le boîtier d’apprentissage classique pour la programmation et l’apprentissage n’est plus nécessaire.
L’indicateur LED sur le bras robot indique son état de fonctionnement.

Simplicité de programmation

Aucune connaissance n’est requise.
La création de programmes s’effectue au travers d’un logiciel intuitif et graphique : RT Visual Box.
« Programmation visuelle » - Ce logiciel permet aux utilisateurs de programmer avec simplicité ce robot à l’aide d’un assistant graphique pas à pas.

Simplicité d’intégration

Une forte intégration de composants et d’applications.
ASSISTA offre de nombreuses possibilités de raccordement de composants (préhenseurs, systèmes de vision et autres périphériques) développés en collaboration avec nos partenaires.
Chaque périphérique peut être facilement installé et configuré en fonction de l’application.
ASSISTA peut également être intégré pour se déplacer librement comme un élément d’un AGV.
(Véhicule à Guidage Automatique)

Préhension pour ASSISTA

Connection simplifiée des préhenseurs au bras du robot

Outil logiciel « RT Visual Box »

RT Visual Box et son assistant de configuration permettent aux utilisateurs de définir et paramétrer leur préhenseur de manière simple et intuitive.

Préhenseurs propriétaires

ASSISTA

Le robot collaboratif Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA – peut partager un espace de travail commun avec les opérateurs. Simplicité, Facilité et Flexibilité. Ce robot va changer votre perception sur la « robotique ».