Start main contents

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robots à bras articulés verticaux

ROBOTS INDUSTRIELS DE MITSUBISHI Robots à bras articulés verticaux

Prêt pour les applications futures avec des produits et des processus flexibles.

Avec son moteur et son amplificateur exceptionnels, ce robot s'avère être la solution parfaite pour toute application ultra précise et ultra rapide. Vous réalisez en toute simplicité de nombreuses applications complexes en associant d'autres appareils de Mitsubishi comme les API ou les servos.

Informations complémentaires

Série RV-FR

La série RV-FR présente un robot à bras articulé 6 axes hautement dynamique pour une qualité élevée.
« Fonctions intelligentes de nouvelle génération », « Applications de travail collaboratif sécurisé » et « Fonctions d’intégration FA-IT ». Grâce à ces trois fonctions clés, la série FR peut répondre à la quasi-totalité de vos exigences d'automatisation.

Caractéristiques techniques

Série MELFA RV-FR

Série RV-F

La série RV-F est la dernière génération des robots MELFA. Elle se caractérise par une technologie de pointe et une manipulation conviviale. La sére regroupe les types RV-F-Q pour la plateforme iQ et les types autonomes RV-F-D.

Caractéristiques techniques

Série RV-F
Haut