Start main contents

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robots MELFA

Le symbole de qualité constante

Robots MELFA

Les robots ultraperfectionnés MELFA de Mitsubishi Electric signifient rapidité, précision et design compact associés avec longévité. Les robots MELFA offrent dans leur classe des performances de premier plan pour un grand nombre de possibilités d'application.

De nombreux modèles disponibles pour une sélection simplifiée de vos robots

Mitsubishi Electric vise à répondre au mieux aux différentes exigences actuelles en vous proposant une large gamme de robots qui se caractérisent par leur puissance, leur rapidité et leur compacité.

La gamme de produits comprend les bras articulés universels avec 6 axes pour des charges de 2 à 20 kg, ainsi que les robots SCARA-à 4 axes pour des charges de 3 à 70 kg lors du montage et du palettissage.

Cette gamme se distingue par deux particularités uniques : des robots ultra précis uniques en leur genre avec leur bras parallèle pour la micro-manutention (de 1 à 5 kg) ainsi que des robots SCARA pour un montage flexible au plafond.

Robots haute performance de nouvelle génération

Compte tenu de l'évolution rapide des besoins des utilisateurs vers un élargissement de la gamme de produits tout en raccourcissant le délai de commercialisation, les fabricants sont aujourd'hui confrontés à une ère de changements majeurs. Il n’est plus suffisant qu'un robot industriel puisse accomplir une seule tâche. L'industrie d'aujourd'hui exige des robots avec une capacité et une flexibilité permettant de traiter un large éventail de tâches. La série MELFA-FR propose des solutions innovantes et plus intelligentes qui prennent en charge les dernières technologies de production et permettent une approche simplifiée pour une production avancée et flexible.

Grâce aux fonctions intelligentes les plus récentes, il est désormais possible d'exécuter des tâches qui étaient auparavant impossibles à réaliser dans le cadre de l'automatisation. MELFA SafePlus permet ici des « applications de travail collaboratif sécurisé » où les robots et les employés peuvent travailler avec une sécurité maximale, même en mode haute vitesse et haute performance du robot. Les « fonctions d’intégration FA-IT » présentes dans tous les produits d'automatisation de Mitsubishi Electric offrent des performances, des fonctionnalités et une convivialité maximales tout en supportant les dernières technologies de fabrication.

Robots MELFA

Gamme de produits

RobotsRobots de précision
Série RP
Robots SCARA
Série RH
Nombre d'axes44
Charge embarquée max.kg1...53...20
 Répétabilité x/y
...± 0,005 mm
Rayon d'action
...1000 mm
RobotsRobots à bras poly articulé
Série RV
Nombre d'axes6
Charge embarquée max.kg2...70
 Rayon d'action
...2050 mm
Haut