Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robot MELFA – Série RH-F(R)HR

Haute vitesse et haute précision

Robot MELFA – Série RH-F(R)HR

Grâce à leur forme compacte et à leur montage au‑dessus de l’application, les robots RH‑1F(R)HR et RH‑3F(R)HR ne perdent pas une zone importante de travail à côté du poste de montage : des cellules de travail encore plus compactes. Le robot RH‑1F(R)HR convient parfaitement pour manipuler les petites pièces à grande vitesse (jusqu’à 1 kg). Il atteint jusqu’à 150 prises par minute y compris le suivi sur le convoyeur et les temps de prises. La zone de travail du RH‑3F(R)HR regroupe un vérin rotatif de 700 mm de diamètre et 150 mm de hauteur. Chaque point dans cette zone est accessible, et le cas échéant, avec un poids maximum de 3 kg.

Atouts du RH-1F(R)HR

  • Haute productivité : jusqu’à 150 prises par minute y compils le suivi sur le convoyeur et les temps de prise
  • Installation modulable : montage dans la cellule, au mur et au plafond pour une meilleure intégration dans la cellule de travail
  • Extension de la zone de travail : placement des périphériques directement sous le robot
  • Nombreuses applications possibles :degré de protection IP20 à IP65 /la norme ISO-classe 5 peut être obtenue en montant un soufflet
  • Boîtier fermé : en intégrant une valve de contrôle de vide et en plaçant les câbles à l’intérieur, le robot ne reste pas accrocher aux périphériques.

Atouts du RH-3F(R)HR

  • Peu encombrant : montage au plafond pour limiter l‘encombrement
  • Compact et économique : forme compacte avec seulement 24 kg pour un montage simplifié
  • Une productivité accrue : durées de cycle jusqu’à 0,32 secondes avec une reproductibilité maximum de 0,01 mm
  • Zone de travail modulable : rayon d’action de 700 mm avec une course de broche de 150 mm
  • Protection dans les enivrements rudes : IP20 et disponibles en option, IP65 et modèles stériles (ISO-Level III).

La série RH-FRHR se distingue par trois caractéristiques supplémentaires : « Fonctions intelligentes de nouvelle génération », « Applications de travail collaboratif sécurisé » et « Fonctions d’intégration FA-IT ».

Gamme de produits

ModèleRH-1FHR
RH-1FRHR
RH-3FHR
RH-3FRHR
Nombre d’axes44
Force de levagekg13
Rayon d’actionmm550350
Course Zmm150150
Degré de protectionStandardIP20 (IP65 en option)IP20 (IP65 en option)
Cellule stérileClasse ISO 5 en option
CommandeCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Haut