Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robots MELFA – Série RP

Très rapide et très précis

Robots MELFA – Série RP

La série RP de Mitsubishi Electric convainc par son concept innovant et se destine aux applications ultra précises et ultra rapides. Les robots sont dotés d’un bras double unique qui augmente de manière significative votre production et votre qualité lors de la micro-manutention. Associé à la commande ultra compacte SD, le robot RP s’intègre facilement dans toutes les applications, même les plus petites. La série RP, comme tous les robots MELFA, est équipée en série de toutes les fonctions comme Ethernet, USB, le suivi et la commande de 8 axes auxiliaires.

Caractéristiques essentielles

  • Ultra précis : précision de répétitivité de ± 0,005 mm
  • Poids plume compact : léger de 12 kg avec une embasse pas plus grande qu’une feuille A4 (RP-1ADH)
  • Classes de poids : 1 à 5 kg de poids manipulé, utilisable dans de nombreuses applications.
  • Protection : modèle pour cellule stérile (ISO-level III) disponible
  • Connexions : pinces pneumatiques et électriques, Ethernet, USB, interfaces pour caméras, deux connexions pour codeurs ainsi que 8 axes auxiliaires en standard, E/S optionnelles et extensions pour le bus de terrain. Connexion directe via Ethernet aux terminaux GOT et au boîtier d’apprentissage.
  • Robot SCARA à bras double : unique sur le marché – avec une technologie sans précédent
  • Boîtier d’apprentissage : écran tactile graphique R56TB ou R32TB

Gamme de produits

TypeRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Nombre d'axes444
Vitesse<0,5 s/cycle>0,5 s/cycle>0,5 s/cycle
Force de levage1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Répétabilité (X,Y)± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Répétabilité (Z)± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Rayon d'action sans préhenseur234 mm332 mm451 mm
Haut