Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Robots MELFA – Série RV

Qualité permanente exactement en main

Robots MELFA – Série RV

La série RV propose un robot polyarticulé à 6 axes pour une haute qualité. Les fréquences de seulement 0,32 secondes augmentent votre productivité et vous permettent d’intégrer les robots dans des installation à haute cadence. Le bras double élargit à la fois le rayon d’action et rend le robot plus stable ainsi que son utilisation plus flexible. En fonction des modèles, les robots portent des charges allant jusqu’à 70 kg et couvrent des rayons d’action de 504 à 2055 millimètres. Le travail dans des espaces réduits et le montage mural ou au plafond ne posent aucun problème à la série RV. Tous les systèmes jusqu'à 20 kg sont dotés du contrôleur compact.

Les systèmes sont dotés en série de ports Ethernet et USB, d’un système de suivi, de caméras et de raccords pour les axes auxiliaires ainsi que d’entrées/sorties manuelles : leur disponibilité est par conséquent de près de 99,9%.

Caractéristiques essentielles

  • Augmentez votre productivité : fréquences de 0,32 secondes avec une répétitivité allant jusqu’à ± 0,02 mm
  • Zone de travail flexible : un rayon d’action de 504 à 2055 mm pour les zones de travail sphériques – également derrière le robot.
  • Votre protection dans un environnement rude : IP67 en série
  • Hygiène : câblage interne de tous les câbles et des conduites pneumatiques, modèle pour les cellules stériles (ISO-Level III) disponible
  • Connexions : pinces pneumatiques et électriques, Ethernet, USB, interfaces pour caméras, deux connexions pour codeurs ainsi que 8 axes auxiliaires en standard, E/S optionnelles et extensions pour le bus de terrain. Connexion directe via Ethernet aux terminaux GOT et au boîtier d’apprentissage.
  • Configuration : robots complet et contrôleur ou avec un module API pour toutes les fonctions API du robot sur la plateforme iQ 
  • Boîtier d’apprentissage : écran tactile graphique R56TB ou R32TB

La série RV-FR se distingue par trois caractéristiques supplémentaires : « Fonctions intelligentes de nouvelle génération », « Applications de travail collaboratif sécurisé » et « Fonctions d’intégration FA-IT ».

Gamme de produits

TypeRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Nombres d’axes666
Portance maximalekg224
Rayon d’actionmm504649649
Degré de protectionStandardIP30IP30IP67
Cellule stérileClasse ISO 3 en option
CommandeCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypeRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Nombres d’axes666
Portance maximalekg777
Rayon d’actionmm7139081503
Degré de protectionStandardIP67IP67IP67
Cellule stérileClasse ISO 3 en optionClasse ISO 3 en optionClasse ISO 3 en option
CommandeCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypeRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Nombres d’axes666
Portance maximalekg131313
Rayon d’actionmm109413881094
Degré de protectionStandardIP67IP67IP67
Cellule stérileClasse ISO 3 en optionClasse ISO 3 en optionClasse ISO 3 en option
CommandeCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypeRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Nombres d’axes666
Portance maximalekg355070
Rayon d’actionmm205020502050
Degré de protectionStandardIP67IP67IP67
Cellule stérile
CommandeCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Haut