Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

PMSX®micro

PMSX®micro

PMSX®micro permet l’utilisation, la commande et la surveillance de petites installations, machines, processus ou de procédures de fabrication continue. L’état de l’installation est représenté à l’aide des vues de processus grâce auxquelles vous gardez toujours un bon aperçu sur l‘installation. L’utilisation de l’installation passe par des vues détaillées des différents blocs ainsi que par une interface conviviale. Lors du déclenchement d’alarmes ou d’avertissements, vous accédez rapidement et directement à la vue de processus correspondante de manière à agir dans les meilleurs délais.

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition un système d’alarme et d’avertissement approfondi grâce auquel vous enregistrez toutes les alarmes et les messages dans une base de données afin de les afficher par la suite. Vous suivez ainsi les actions suite à des pannes ou des modifications. L’opérateur peut annoter les évènements ou les objets qui sont ensuite accessibles pour une analyse ultérieure.

Les données collectées pendant le fonctionnement sont mises à disposition dans un journal afin de vous permettre d’accéder à toutes les données clé pendant la production. Les données analogiques comme les mesures ou les états de compteurs, mais également les états comme la marche et l’arrêt sont enregistrés dans les archives et accessibles ultérieurement.

Fonctions PMSX®micro

  • Solution à un ordinateur
  • Commande et surveillance
  • Système d’alarme et d‘avertissement
  • Automatisation, commande et régulation
  • Rapports avancés
  • Nombreuses analyses possibles
  • Système de maintenance intégré
  • Journal disponible
  • Ingénierie autonome par l’intégrateur système ou le client final
  • Coûts uniques et modérés grâce à une licence principale

Vos avantages :

  • Système de conduite basé sur un ordinateur industriel
  • Fonctions complètes d’un système de conduite (DCS)
  • Économique grâce à la licence unique
  • Solution éprouvée et fiable
  • Ordinateur industriel particulièrement robuste
  • Système DCS complet avec réseau et poste d‘automatisation
  • Utilisation conviviale
  • Particularité : extension ultérieure possible vers un système de conduite plus important.
Haut