Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

La surveillance, l’utilisation et la commande d’une installation industrielle passent par le système de conduite.

Le système de conduite PMSX®pro a été conçu de manière à répondre aux attentes en matière de disponibilité, rentabilité et modularité. Il se caractérise par son haut degré d’uniformité matérielle et logicielle et se compose d’un seul système harmonisé avec les automatismes standard.

La topologie des techniques de conduite se base toujours sur la structure des processus. La planification horizontale des unités fonctionnelles associée aux techniques de conduite garantit un maximum de sécurité, disponibilité et flexibilité afin de réaliser une installation clairement structurée, hiérarchique et synoptique. Les redondances techniques sont conservées par le système de conduite.

PMSX®pro propose une configuration et un réglage complet de l’ensemble de l’installation depuis un poste central afin de réaliser des installations et une maintenance rentables. L’appel dynamique des schémas fonctionnels et la documentation systématique vous permettent de toujours accéder à une vue synoptique du processus et d’agir rapidement même dans les situations les plus critiques. La fonction d’aide intégrée ainsi que les utilitaires performants pour le diagnostic, la simulation et l’assurance-qualité vous assiste dans le fonctionnement efficace de l‘exploitation.

Vos avantages décisifs

  • Système distribué et topologie modulable
  • Excellente fiabilité et disponibilité jusqu’à 99,9 % p.a.
  • Redondances jusque dans les niveaux inférieurs
  • Exécution sécurisée et prioritaire des processus
  • Documentation selon VGB-R 170 C
  • Appel dynamique des schémas fonctionnels depuis les différentes vues
  • Archivage ultra performant
  • Gestion intelligente et consécutive des alarmes
  • Horodatage des modules d’entrée décentralisés
  • Surveillance des ruptures de câbles et des court-circuits
  • Sauvegarde et restauration automatiques
  • Utilitaires avancés pour gréer les installations
  • Utilisation d’une technique éprouvée et standardisée
  • Modularité
  • Connexion sécurisée aux autres réseaux via pare-feu

Caractéristiques techniques

Configuration du système (valeurs maximales)
Systèmes en réseau30
Poste de commande par système60
Poste de processus par système60
Points de donnés par système1.000.000
Nombre de vues de processus par système10.000
Imprimante par système100
Poste d’automatisation par système150
Performance du système
Temps d’établissement≤ 1 s
Mise à jour des données de processus≤ 1 s
Résolution de l‘alarme1 ms
Précision de l’heure de l’alarme10 ms (type)
Postes de conduite
Forme19" boîtier industriel
Sécurité des données (en option)RAID-1/RAID-5 (hot-swap)
RéseauEthernet (IEEE 802.3)
Débit max.1.000 Mbit/s
Redondance (en option)Blocs secteur, disques durs, ventilateurs
SurveillanceTempératures, vitesse des ventilateurs
Bus système
RéseauEthernet (IEEE 802.3)
Protocole du réseauTCP/IP
Méthode de transmissionFibre optique (FO)
Débit max.1.000 Mbit/s
RedondanceAnneau virtuel
Administration du réseauSNMP, interface Web
Bus de terrain
Standard de communicationProfibus-DP (IEC 61158)
Méthode de transmissionFO / RS 485
Débit max.12 Mbit/s
RedondanceTopologie annulaire
Administration des appareils insituFDT/DTM
Système de commande et de surveillance
Nombre d’écrans par poste de commande1 à 4
Nombre de fenêtre par écran1 à n (réglable)
Appareils de saisieClavier, souris, écran tactile
Nombre de vues de processus> 1.000
Nombre de courbes> 1.000
Nombre de variables par courbe18
Affichage du texte d’alarme40 caractères
Alarmes / messages mémorisés> 1.000.000
Ingénierie/programmation
Planification graphiqueIEC 61131-3
Réglementations pour la documentationVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatisation
FabricantMitsubishi System Q
Système multiprocesseur1 à 4 CPU
Redondance1-à-2-principes
Entrées/sorties par poste4.096/8.192 (décentralisées)
Remplacement du module sous tensionhot-plug
SurveillanceRupture de câble, court-circuit
HorodatageSur le module décentralisé
Archivage avancé
Capacité mémoireJusqu’à 2 × 1,2 To
Disque durJusqu’à 16 (hot-swap)
Données redondantesRAID-6
RedondanceVentilateur, bloc secteur (hot-swap)
Haut