Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

Smart Condition Monitoring

Une approche globale pour une maintenance préventive

Smart Condition Monitoring

 

Maintenance préventive

Pour répondre aux exigences de la concurrence de globale, les fabricants sont obligés d’augmenter la disponibilité de leurs machines et de réduire les arrêts imprévus. Cela exige des technologies visant à simplifier la maintenance et à augmenter la fiabilité de la production. La surveillance de l’état d’une installation est la base d’une maintenance préventive et garantit une performance optimale tout en réduisant les temps d’arrêt.

Smart Condition Monitoring (SCM) de Mitsubishi Electric permet d’intégrer la surveillance de l’état des différents blocs et d’obtenir une évaluation globale de l’installation. Les différents capteurs indiquent l’état d’une machine sur place sous forme de feux de signalisation. Les informations complètes de plusieurs capteurs sont en outre transmises à la commande en vue d’une surveillance approfondie et d’une analyse détaillée.

Avantages et fonctions

Avantages pendant le fonctionnement

La connexion de plusieurs capteurs dans le système de commande permet à la commande d’analyser les états anormaux pendant le fonctionnement. Les conditions définies pour les alarmes déclenchent des messages lorsqu’un contrôle est requis.

L’analyse SCM fournit des diagnostics détaillés et invite éventuellement à procéder à des mesures complémentaires. Elle donne aux techniciens de maintenance des informations détaillées en détectant la cause de l’anomalie, ainsi que des recommandations sous forme de messages détaillés pour la réparation. Ces informations servent aussi à une analyse des tendances sur l’ensemble des blocs de l’installation et sont transmises au système maître par le réseau.

  • Maintenance préventive des mois avant la défaillance
  • Surveillance fiable enligne de la machine
  • Surveillance intelligente des processus
  • Installation simple
  • Commande intuitive
  • Sauvegarde prolongée des données enregistrées
  • Système flexible et modulaire
  • Service complet pour le diagnostic de la machine

Fonctionnalité

Le système Smart Condition Monitoring couvre de nombreuses fonctions particulièrement utilises pour la maintenance préventive :

  • Détection des dommages sur les roulements
  • Détection des déséquilibres
  • Alignement incorrect
  • Détection d’un manque de lubrification
  • Mesure de température
  • Détection de la cavitation
  • Détection de la défaillance de phase
  • Détection de la fréquence de résonance

Applications

Le système Smart Condition Monitoring dépasse les restrictions des capteurs courants. Certes ces-derniers indiquent bien un problème sur les différentes machines, mais ils ne donnent aucune information sur le type de problème ni la gravité de l’anomalie. SCM, c’est une solution améliorée pour :

  • les moteurs électriques
  • les moto-réducteurs
  • les pompes à vide et à liquide
  • les ventilateurs et les aérateurs
  • les réducteurs
  • les compresseurs
  • les broches et les machines-outils
  • les séparateurs et les décanteurs

Trouvez des exemples d’application avec nos solutions SCM sous Références.

Numérisation dans les sites Brownfield via rénovation SCM

Un producteur de malt d’orge augmente sa productivité grâce au Smart Condition Monitoring

Avec ses Smart Condition Monitoring Kits préfabriqués, Mitsubishi Electric propose des solutions complètes et performantes pour l’intégration simple dans des applications existantes. Par rapport aux concepts de surveillance conventionnels, le système Plug&Play modulaire analyse non seulement les données de machine classiques telles que la température, mais aussi les paramètres dépendants des vibrations.

Mitsubishi Electric propose trois différents Kits pour cela :

SCM Kit DRIVES pour les puissances basses avec intégration de jusqu’à 2 capteurs
SCM Kit COMPACT pour jusqu’à 6 capteurs
SCM Kit MODULAR pour jusqu’à 14 capteurs et plus

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Smart Condition Monitoring

Le SCM Kit-DRIVES propose une solution Condition Monitoring préfabriquée et complète pour installation et intégration permanente dans des applications existantes. Ceci est rendu possible par la combinaison des trois composants puissants que sont le variateur de fréquence, l’afficheur de fonctionnement et un capteur de vibrations préfabriqué. Le variateur de fréquence fourni dans le pack est adapté à toutes les tâches d’entraînement. Le système peut être étendu avec jusqu’à deux capteurs. La mise en service est simple grâce au Plug&Play via l’affichage, même sans expertise en Condition Monitoring.

SCM KitIntensité nominale [A]Puissance moteur nominale [kW]Réf. d’article
 SLD1LD1ND1HD1SLD1LD1ND1HD1 
FR-A840-00023 SCM2,32,11,50,80,750,750,40,2314568
FR-A840-00038 SCM3,83,52,51,51,51,50,750,4314569
FR-A840-00052 SCM5,24,842,52,22,21,50,75314570
FR-A840-00083 SCM8,37,6643,73,72,21,5314571
FR-A840-00126 SCM12,611,5965,55,53,72,2314572
FR-A840-00170 SCM17161297,57,55,53,7314573
FR-A840-00250 SCM2523171211117,55,5314574
FR-A840-00310 SCM312923171515117,5314585
FR-A840-00380 SCM3835312318,518,51511314586
FR-A840-00470 SCM47433831222218,515314587
FR-A840-00620 SCM6257443830302218,5314588
FR-A840-00770 SCM7770574437373022314589
FR-A840-00930 SCM9385715745453730314590
FR-A840-01160 SCM116106867155554537314591
FR-A840-01800 SCM1801441108675755545314592
FR-A840-02160 SCM216180144110110907555314593
FR-A840-02600 SCM2602161801441321109075314594
FR-A840-03250 SCM32526021618016013211090314595
FR-A840-03610 SCM361325260216185160132110314596
FR-A840-04320 SCM432361325260220185160132314597
FR-A840-04810 SCM481432361325250220185160314598
FR-A840-05470 SCM547481432361280250220185314599
FR-A840-06100 SCM610547481432315280250220314600
FR-A840-06830 SCM683610547481355315280250314601
FR-A842-07700 SCM2770683610547400355315280314602
FR-A842-08660 SCM2866770683610450400355315314603
FR-A842-09620 SCM2962866770683500450400355314604
FR-A842-10940 SCM21094962866770560500450400314605
FR-A842-12120 SCM212121094962866630560500450314606
SCM KitIntensité nominale [A]Puissance moteur nominale [kW]Réf. d’article
 SLD1LD1SLD1LD1 
FR-F840-00023 SCM2.32.10.750.75314607
FR-F840-00038 SCM3.83.51.51.5314608
FR-F840-00052 SCM5.24.82.22.2314609
FR-F840-00083 SCM8.37.63.73.7314610
FR-F840-00126 SCM12.611.55.55.5314611
FR-F840-00170 SCM17167.57.5314612
FR-F840-00250 SCM25231111314613
FR-F840-00310 SCM31291515314614
FR-F840-00380 SCM383518.518.5314615
FR-F840-00470 SCM47432222314616
FR-F840-00620 SCM62573030314617
FR-F840-00770 SCM77703737314618
FR-F840-00930 SCM93854545314619
FR-F840-01160 SCM1161065555314620
FR-F840-01800 SCM1801449075314621
FR-F840-02160 SCM21618011090314622
FR-F840-02600 SCM260216132110314623
FR-F840-03250 SCM325260160132314624
FR-F840-03610 SCM361325185160314625
FR-F840-04320 SCM432361220185314626
FR-F840-04810 SCM481432250220314627
FR-F840-05470 SCM547481280250314628
FR-F840-06100 SCM610547315280314629
FR-F840-06830 SCM683610355315314630
FR-F842-07700 SCM2770683400355314631
FR-F842-08660 SCM2866770450400314632
FR-F842-09620 SCM2962866500450314633
FR-F842-10940 SCM21094962560500314634
FR-F842-12120 SCM212121094630560314635

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Extension en option :Réf. d’article
Second FAG SmartCheck vibration sensor, pre-configured314338
Adaptateur FAG SmartCheck SPM pour la fixation M8 / M6271184
Câble Ethernet de 10 mètres pour le capteur du kit SCM271188

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Smart Condition Monitoring

Une décision facile. Une de nos solutions SCM, la SCM Kit-1 COMPACT garantit une excellente performance. Grâce à ce kit, vous réduisez les temps d’arrêt coûteux. Cette solution est une surveillance de l’état complètement préconfigurée avec un capteur de vibrations qui s'intègre aussi bien dans les nouvelles installations que dans celles déjà existantes et peut être élargie en option à six capteurs.

SCM Kit-1 COMPACTRéf. d’article
Armoire électrique compacte H ×L × P : 30 × 30 × 21 cm
Comprenant le kit SmartCheck et le capteur SmartCheck #1 préconfiguré, un câble Ethernet PoE de 10 m et en option, six capteurs maximums.
Montage avec des vis M6
Commande intégrée et programmée pour traiter les données et les signaux externes
Unité de commande intégrée 4,3" pour la visualisation et la commande
Connecteur PoE pour les signaux des données et l’alimentation des capteurs
290578
Extension en option :
FAG SmartCheck – kit préconfiguré pour le capteur #2298547
FAG SmartCheck – kit préconfiguré pour le capteur #3298548
FAG SmartCheck – kit préconfiguré pour le capteur #4298549
FAG SmartCheck – kit préconfiguré pour le capteur #5298550
FAG SmartCheck – kit préconfiguré pour le capteur #6298551
Câble Ethernet de 10 mètres pour le capteur du kit SCM271188
Câble Ethernet de 20 mètres pour le capteur du kit SCM271189
Câble Ethernet de 30 mètres pour le capteur du kit SCM298545
Câble Ethernet de 50 mètres pour le capteur du kit SCM297286
Adaptateur FAG SmartCheck SPM pour la fixation M8 / M6271184

Le Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Smart Condition Monitoring

Une décision simple. Le SCM Kit-1 MODULAR XL est l’une de nos solutions SCM extrêmement utiles qui réduit les temps d’arrêt coûteux. Il s’agit d’une solution entièrement préconfigurée avec un capteur de vibrations pour la surveillance de l’état des installations neuves ou existantes, qui peut être étendue en option jusqu’à 14 capteurs. Cette solution fournit des messages d’alarme en texte clair avec des suggestions de maintenance, des horodatages ainsi que des indicateurs de statut et de diagnostic pour la maintenance prédictive. La prise en charge des serveurs VNC permet également la visualisation à distance dans le réseau local ou depuis l’extérieur via des routeurs ; la prise en charge d’Industrie 4.0 permet un traitement bidirectionnel continu des données. Cet ensemble est votre joker de mise à niveau pour la maintenance prédictive.

Veuillez noter que Mitsubishi Electric propose des solutions SCM adaptées au projet pour les applications avec plus de 14 capteurs, comme les lignes de production ou les systèmes plus étendus. Dans ces cas, veuillez contacter le service commercial Mitsubishi Electric.

SCM Kit-1 MODULAR XLRéf. d’article
Dimensions du boîtier compact (H × L × P) : 38 × 38 × 21 cm
Contient le kit SmartCheck avec capteur SmartCheck #1 préconfiguré, avec câble Ethernet PoE 20 m, extensible jusqu’à 14 capteurs.
Fixation du capteur avec une vis M6
Commande de capteur intégrée pour le traitement des données et des signaux externes
Unité de commande graphique intégrée (écran 7,0“) pour visualisation et réglage des paramètres ainsi que fonction client VNC pour l’accès à distance depuis les réseaux internes et externes
Faibles coûts d’installation grâce au raccordement simple du capteur avec un seul câble Ethernet (PoE - Power over Ethernet) pour la communication et l’alimentation.
337345
Extension en option :
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #2298547
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #3298548
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #4298549
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #5298550
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #6298551
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #7337297
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #8337298
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #9337299
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #10337300
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #11337301
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #12337342
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #13337343
FAG SmartCheck - capteur de kit préconfiguré #14337344
Câble Ethernet (10 m) pour capteur kit SCM271188
Câble Ethernet (20 m) pour capteur kit SCM271189
Câble Ethernet (30 m) pour capteur kit SCM298545
Câble Ethernet (50 m) pour capteur kit SCM297286
FAG SmartCheck adaptateur de montage SPM M8/M6271184
Haut