MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

PC embarqués ultra performants pour des systèmes d’automations et d’entraînement modulables

Les constructeurs de machines et d’installations dédiées aux secteurs de l’énergie, du transport, de la médicine, de l’automobile et de la production ainsi qu’aux autres applications industrielles ont besoin de d’un matériel robuste, fiable et modulable pour leurs solutions d’entraînement.

Associé à son partenaire e-Factory, Janz Tec AG, Mitsubishi Electric propose une solution basée sur un PC embarqué. Ces PC embarqués modulables et compacts sont complétés par les écrans embarqués de la série emVIEW afin de couvrir une large gamme d’applications – des simples systèmes de commande aux systèmes avec une interface utilisateur intégrée.

Ces solutions modulables se basent sur des PC embarqués et s’adaptent rapidement aux différents besoins du client. Ce dernier choisit ainsi la performance et le type d’interfaces dont il a besoin, qu’il s’agisse d’applications monaxiales ou de scénarios avec plusieurs axes.

Les systèmes MELSERVO se commandent à la fois depuis une connexion EtherCAT™ et SSCNET.

Caractéristiques de la série de PC embarqués (emPC)

  • Entretien réduit grâce l’absence de ventilateurs et à l’utilisation de cartes mémoire CompactFlash
  • Environnement logiciel API emCONTROL pour utiliser le système de commande en temps réel et répondre à la fois aux besoins des entraînements simples et complexes.
  • Excellent rapport qualité/prix
  • Excellente qualité du matériel robuste et durable pour le système

Janz Tec