MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Système de commande basé sur les recettes/par lots qui fonctionne directement avec les modules PAC de Mitsubishi Electric.

Fournisseur leader slovène dans les secteurs de l’automation, les commandes de processus et de l’informatique industrielle, INEA s’est spécialisé dans la gestion énergétique.

Énergie et écologie

Dans les secteurs de l’énergie et l’écologie, INEA propose une série de solutions intégrées qui s’étendent de l’étude de faisabilité et du concept jusqu’à la mise en service, la prise en main et la maintenance du système.

Dans le cadre de son concept pour gérer l’énergie et l’automatisation dans les ateliers de production, INEA propose des systèmes afin de compenser les crêtes de charges. Ces systèmes regroupent la mesure des flux énergétiques, l’utilisation d’indicateurs de puissance et la surveillance de la consommation énergétique pour par ex. l’air comprimé, l’eau, le gaz bio, le fioul ou divers gaz industriels.

Energy Control Pack

Partenaire e-F@actory de longue date, INEA a participé activement au développement de l‘Energy Control Packs (ECP) de Mitsubishi Electric.

En vue d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques, une transparence totale de la production jusqu’au management est indispensable. Cette dernière est proposée par l‘Energy Control Pack qui se base sur le concept MES-IT e-F@ctory de Mitsubishi Electric.

Les principales caractéristiques de l‘Energy Control Pack sont la réduction de la consommation électrique et l’élimination ou la meilleure gestion des crêtes de puissance afin de réduire les coûts. L’ECP s’adresse en particulier aux entreprises dont la consommation fluctue fortement.

La modularité de l‘Energy Control Pack permet de le transformer en un système complet afin de contrôler la consommation électrique et de gérer les différentes sources énergétiques.

INEA