MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Intégration des services Web dans la commande de l‘installation

Contrairement à un simple serveur Web, le serveur Mako regroupe tous les composants et utilitaires nécessaires à des applications Web complexes, dynamiques et efficaces qui sont destinées aux automates. Les fonctions requises ont déjà été entièrement intégrées rendant le Framework et d’autres ressources pour le serveur, superflus.

Proposant toutes les fonctions nécessaires à la réalisation d’applications Web complexes, le serveur Mako réduit le temps, les coûts et le travail nécessaires. Les applications sont écrites à l’aide du script simple Lua. En intégrant le serveur Mako au contrôleur C, nous avons pu préconfigurer la communication avec l’API ainsi qu’avec les appareils raccordés rendant superflu la programmation de protocoles de communication.

Fonctions standards :

  • Gestionnaire d’évènements – protocole bidirectionnel asynchrone HTTP(S)
  • Pages serveur Lua et machine virtuelle Lua
  • Client/serveur SSL/TLS avec certificat SSL
  • Bases de données Raima, SQLite-et connexions SQL Lua
  • Services Web – JSON-RPC, XML-RPC et SOAP
  • Bibliothèques client HTTP(S)
  • TCP Socket API (sécurisé) pour le client et le serveur
  • Client de messagerie (SMP)

Questions de sécurité

La sécurité des commandes est décisive pour un système qui interagit avec les réseaux industriels et les applications critiques. La télémaintenance ne doit en aucun cas ouvrir une brèche dans la sécurité lors de la communication permanente entre les capteurs et les appareils, les commandes et les systèmes MES/ERP.

Le serveur Mako garantit une communication sûre en associant un utilisateur à une session et en l’identifiant automatiquement lors de sa connexion.

Le serveur Mako comprend également le module complémentaire WebDAV permettant de mettre à disposition les données en toute sécurité ainsi que de mettre facilement à jour le serveur Web sur le contrôleur C. Ce dernier fonctionne ici presque comme un réseau étendu qui est connecté à un PC.

Gestion des systèmes intelligents

Lorsque le serveur Mako de Real Time Logic est intégré à un contrôleur C de Mitsubishi Electric, vous developpez des applications Web dynamiques avancées en toute efficacité et simplicité : les fonctionnalités Industrie 4.0, Cloud et « Internet of Things » ne posent plus aucun problème.

Real Time Logic