MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Fournisseur leader de solutions pour armoires électriques avec des prédécoupes pour les pupitres opérateurs GOT de Mitsubishi Electric.

Solutions pour les pupitres opérateurs IHM

Pupitre opérateur et boîtier de commande - la perfection sur mesure

Le système ultime de visualisation

Afin de répondre aux besoins actuels quant au contrôle des usines, il est primordial d'accéder à tout moment aux informations sur tous les processus de production : réduction des temps d'arrêt et augmentation du rendement. En outre, le confort et la sécurité sont importants dans un environnement où la mobilité et l'utilisation facile pour le personnel opérateur, de maintenance et les programmateurs sont décisifs.

Mitsubishi Electric et Rittal ont réagi en proposant une solution complète à la mesure des besoins des clients.

L'utilisation de l'écran tactile de la série GOT1000 de Mitsubishi associée au système de panneau de commande innovant de Rittal, offre une solution optimale afin de maximiser le rendement de votre installation (ROI - retour sur l'investissement).

Simple et rapide

Les systèmes de commande IHM permettent à l'utilisateur d'intervenir rapidement et précisément en interaction avec la machine. Les systèmes de boîtiers de commande de Rittal sont modulaires et utilisables de manière centralisée et décentralisée.

Tous les systèmes de commande de boîtier de Rittal se configurent de manière à pouvoir intégrer virtuellement chaque indicateur de Mitsubishi ainsi que les interfaces E/S nécessaires.

Rentabilité

Pour un accès rapide aux informations et une utilisation simple, les pupitres opérateurs IHM de Mitsubishi Electric s'intègrent parfaitement dans les boîtiers de commande sur mesure de Rittal. Les particularités de ces séries de boîtiers de Rittal sont leurs dimensions sur mesure ainsi que leurs accessoires et leur design.

En coopération avec Rittal, le leader mondial des techniques de coupure et partenaire de l’e-F@ctory, Mitsubishi Electric a développé une armoire électrique modulable grâce à l’utilisation du système Ri4Power Structured de Rittal et aux appareils de coupure basse tension innovants de Mitsubishi.

Rapide et fiable

Le système Ri4Power de Rittal a été conçu en vue de construire rapidement et fiablement des installations de coupure basse tension dédiées aux machines, bâtiments et commandes de moteurs, et de supporter des charges jusqu’à 3200 A. Le système est certifié ASTA et répond à la norme EN 61439-1/2 afin de garantir les standards de sécurité les plus sévères exigés dans la distribution énergétique.

Planification et installation simplifiées

Le système Ri4Power se distingue par sa planification et son maniement simplifiés, son montage parfait et son extrême modularité. Il obtient cette dernière en ajustant les différents domaines de l’armoire électrique à la fonction spécifique de l’installation de coupure.

Grâce aux modules d’armoire approuvés pour les installations basse tension de Mitsubishi, vous disposez d’une solution complète afin de sélectionner les meilleurs composants et systèmes de leur classe et être assurer de répondre à toutes les exigences de sécurité.