MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Temps de cycle rapide et systèmes d’alimentation innovants pour presque tous les types de pièces en liaison avec les robots industriels de Mitsubishi Electric.

Asyril développe, fabrique et commercialise des systèmes d’alimentation flexibles et hautement performants pour des pièces et des composants de <0,1 à 150 mm. Sa technologie innovante de vibration à 3 axes convient aux pièces détachées de toutes les géométries et permet une alimentation extrêmement douce des pièces.

Avantages d’Asycube

  • Compatible avec toutes les géométries de pièces : 99 % des pièces peuvent être séparées, incluant des géométries complexes et des substances sensibles.
  • Les temps de changement de produit les plus courts permettent des systèmes d’automatisation flexibles et parés pour l’avenir.
  • Séparation extrêmement douce des pièces grâce à la technologie de vibration à 3 axes : mouvement libre des pièces dans toutes les directions, réglage précis des paramètres de vibration pour permettre une amplitude optimale afin de retourner les pièces. Abrasion minimale car les pièces ne sont pas recirculées. Possibilité de vider la plateforme.
  • Fonctionnement pratiquement sans usure grâce à des actionneurs de bobine électromagnétique avancés ; pas besoin d’air comprimé.
  • Reconnaissance précise des pièces grâce au rétroéclairage réglable intégré/système SmartSight en option pour la reconnaissance optique des pièces.
  • Orientation systématique et alignement des pièces possibles grâce à des plateformes structurées (rainures, trous, creux / nids).

Avantages du système d’alimentation Asyril avec robots MELFA

Asyril et Mitsubishi Electric ont développé en partenariat une bibliothèque logicielle (plug-in) qui permet une communication directe entre Asycube et les robots MELFA. Cela facilite le développement d’applications.

  • Les commandes de haut niveau permettent de faire vibrer facilement le Feeder dans une direction ou en sens inverse.
  • La programmation d’applications et la communication avec Asycube se font directement via les robots MELFA.
  • La bibliothèque logicielle (plug-in) peut être utilisée sans connaissances en programmation.
  • La mise en œuvre et le contrôle sont possibles via le logiciel de simulation RT ToolBox.

Avec les exigences de qualité croissantes, en particulier pour les composants sensibles, le robot MELFA, en combinaison avec le Feeder Asycube, offre une solution flexible, simple et économique pour séparer les pièces petites à grandes, tout en permettant un temps de cycle rapide.

Asyril