MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Solutions innovatrices pour la connexion Ethernet des API d’autres fabricants, en particulier afin d'améliorer la connectivité avec les technologies IT MES de Mitsubishi Electric.

INTERFACE LINK vers Siemens S7++ : importer facilement des données vers l'interface MES

Grande souplesse – faibles coûts

Partie de la plateforme iQ, les modules ES IT de Mitsubishi réunissent le meilleur de l'IT et de Factory Automation en un seul module qui s'embroche simplement dans le châssis d'un API iQ. Grâce à cette technologie, vos installations de production fournissent en temps réel à un grand nombre de données sélectionnables aux systèmes d'informations locaux ou d'entreprise.

Simple et rapide

Un de ces appareils est l'interface vers la S7++ de Siemens que propose la société IBHsoftec, un de nos partenaires de e-F@ctory Alliance. Cet appareil unique en son genre vous permet de commander votre API sans carte Ethernet, via un router standard ou une connexion VPN. Cette solution simple et rapide est la manière la plus efficace pour envoyer des informations depuis votre API Siemens sans influencer les installations déjà en place.

Une solution souple

Au lieu de raccorder un API S7 200®, S7 300® ou S7 400® à un PC doté d'un port Ethernet, l'adaptateur "IBH Link S7++" s'avère être une solution plus souple. Vous pouvez raccorder directement l'adaptateur à la carte de réseau de votre PC via un HUB ou un interrupteur ou bien via un câble de réseau croisé.

Une configuration simple

Le pilote IBHNet met à disposition un accès direct et variable depuis les langages standard de programmation comme Visual Basic ou Delphi. La configuration de l'adaptateur est un jeu d'enfants et ne prend normalement que quelques minutes.

Programmation et langages compatibles

Outre les possibilités de programmation, une interface de programmation vers les pupitres opérateur IHM est disponible.

IBHsoftec