Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

Nous vivons dans un monde menaçant

Les hackers et utilisateurs malvayants se sont spécialisés dans les attaques informatiques des systèmes du niveau de direction. Des signes avant-coureurs indiquent entre temps qu’ils ont élargit leur champ d’action aux systèmes du niveau de la production.

Les hackers et utilisateurs malvayants se sont spécialisés dans les attaques informatiques des systèmes du niveau de direction. Des signes avant-coureurs indiquent entre temps qu’ils ont élargit leur champ d’action aux systèmes du niveau de la production.

Les mesures de protection doivent par conséquent être mises en place à tous les niveaux où des systèmes informatiques sont utilisés. Les pare-feux souvent installés, exigent cependant une maintenance permanente afin d’éviter tout danger.

Nous sommes convaincus qu’il existe de nombreuses autres possibilités comme par exemple :

La réduction de la complexité

Les systèmes d’API et PAC du niveau de production interagissent directement avec les systèmes de direction et ERP. Les avantages sont nombreux en raison de la fiabilité et de la disponibilité du système désormais protégées : le niveau informatique vulnérable ne détient plus le contrôle.

Un vrai jeu d‘enfants

Pour augmenter la flexibilité du système et les limites des secteurs vulnérables du niveau de la production, Mitsubishi Electric a développé un concept de plateforme de commande. Suffisamment modulable, il permet d’associer les PAC avec les API traditionnels, les robots, les automates CN ainsi qu’à une commande ouverte basée sur C.

Protégez vos systèmes informatiques

Le système d’exploitation intègre de Green Hills, partenaire e-F@ctory de Mitsubishi, permet de réaliser des solutions basées sur un système VMM sécurisé grâce aux quelles vous mettez en place d’importantes mesures de sécurité entre les différentes systèmes sur le client.

Haut