Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

Solutions pour l'usine

Contrôle complet de l'unité de fabrication

Les sociétés réfléchissent et discutent souvent pendant des années à propos de solutions de gestion complète de l'unité de fabrication ou de l'usine, sans réellement franchir le pas. Après tout, leurs réticences sont compréhensibles à cause du temps d'arrêt de la production nécessaire à l'installation du système et de l'organisation effrayante de l'ensemble des activités, en particulier parce qu'elles veulent souvent mettre en oeuvre une nouvelle solution en une seule fois.

Les sociétés réfléchissent et discutent souvent pendant des années à propos de solutions de gestion complète de l'unité de fabrication ou de l'usine, sans réellement franchir le pas. Après tout, leurs réticences sont compréhensibles à cause du temps d'arrêt de la production nécessaire à l'installation du système et de l'organisation effrayante de l'ensemble des activités, en particulier parce qu'elles veulent souvent mettre en oeuvre une nouvelle solution en une seule fois.

e-F@ctory

Basée sur la plate-forme System Q, la solution e-F@ctory de Mitsubishi Electric apporte la réponse à tous ces problèmes. Grâce à la conception System Q modulaire, la mise en oeuvre du contrôle complet d'une unité de fabrication est désormais bien plus facile en s'appuyant sur des solutions segmentées.

Communications

Les opérations réalisées sur l'ensemble de l'unité de fabrication font appel à des stratégies de communication fiables. La plate-forme d'automatisation System Q supporte plus de 50 formes de communications, dont les interfaces standard RS232, les bus de terrain, Ethernet, les serveurs web et les réseaux redondants.

Faciliter la vie

Généralement, l'interface entre le système MES (Manufacturing Execution System) et l'environnement de production est séparée par une couche de PC de gestion et d'automates programmables maitres qui concentrent les données et les informations des cellules de fabrication. La plate-forme d'automatisation System Q permet de simplifier cette structure en intégrant directement le PC sur le même fond de panier. Cela supprime une couche dans la structure administrative et simplifie l'implémentation.

Chaque client a des besoins différents : System Q est conçue pour offrir une vaste gamme de solutions facilement adaptables. Par exemple, System Q permet d'utiliser la technologie des serveurs web locaux incorporés qui rend possible la navigation sur un réseau Ethernet et sur le web pour la capture des données. De plus, une interface MES dédiée permet à System Q de “parler” directement au logiciel MES sans périphérique intermédiaire, d'où une diminution des frais d'implémentation et de maintenance régulière.

Haut