MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Prêt à l'expédition

En général, les produits doivent passer par une étape finale d’emballage dans un carton. Le processus est conçu pour être rapide, mais à un rythme mesuré pour éviter d’endommager les produits lors de leur manipulation.

Le système Q est spécialement conçu pour répondre à ces exigences et offre une large gamme de produits qui peuvent facilement être configurés pour une application donnée. Les contrôleurs Motion du système Q sont parfaitement adaptés aux systèmes complexes composés de nombreuses pièces en mouvement, comme les machines à emballer en général. Ils offrent la synchronisation de haut niveau exigée pour éviter les erreurs durant les processus comme par exemple l’ouverture des cartons, la pose de ruban adhésif ou le transport par convoyeur.

Pour les machines d’ensachage simples, où le produit fini est placé dans un sac ou sachet, les API compacts de la série FX de Mitsubishi Electric présentent une large gamme d’automates, d’adaptateurs et des modules spéciaux et de communication qui s’adaptent parfaitement aux applications. Pour éviter que le film d’ensachage ne s’écarte du tube de remplissage, deux axes synchronisés sont nécessaires pour un entraînement précis. Grâce au réseau Motion SSCNET III et au module de positionnement FX3U-20SSC-H, deux axes indépendants fonctionnent ensemble pour assurer le démarrage et l’arrêt du positionnement à vitesse unique.

Les applications de palettisation et de dépalettisation sont pratiquement similaires, à l’exception que l’une se trouve en général au point de départ de la production et l’autre à la fin. Ces systèmes ont habituellement une architecture simple et ne nécessitent pas de servocommandes complexes. Néanmoins, la haute performance et la grande précision restent assurées pour un coût minimum.

Pour les plus petites applications qui ne nécessitent pas de contrôleurs Motion, le module QD75 offre jusqu’à 4 servoaxes pour une commande ultra précise. D’autres composants, tels que les convoyeurs à bande, peuvent être entraînés par les variateurs de fréquence de la série FR-A700 associés à des moteurs triphasés.