MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Emballage sous film horizontal et vertical

Hormis les dispositifs de remplissage des bouteilles, les machines à emballer les plus utilisées sont probablement les machines à emballer sous film destinées à emballer un large éventail de produits allant des barres chocolatées, pizzas et pains, aux produits pharmaceutiques et autres produits non alimentaires.

La haute précision exigée par ce type de machine est assurée par les contrôleurs Motion du système Q, les servoamplificateurs de la série MR-J4 et le réseau Motion SSCNET III. Par ailleurs, le contrôleur Motion comprend un algorithme de compensation de phase qui garantit que l’angle de phase du codeur et l’angle de phase de la came sont en parfaite synchronisation. Globalement, cela signifie que les couteaux sont parfaitement synchronisés avec l’entraînement du convoyeur, garantissant une coupe nette avec une grande rapidité.

Le mécanisme de contrôle de la tension représente un autre aspect important des machines à emballer sous film. En utilisant la gamme de modules analogiques et numériques haute résolution, le capteur de tension, généralement sous la forme d’un potentiomètre avec un contrepoids, peut être connecté au système Q. Le réglage peut ensuite être facilement réalisé grâce au programme logique à l’intérieur du CPU de l’API, ce qui garantit de manière continue et en temps réel la bonne tension du film.

Mitsubishi Electric offre une véritable solution large fonction sans les soucis d’installation, ni les coûts généralement associés à ce type de système.